VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Verschlusskappen und Stopfen — Verschlusskappen
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Verschlusskappen und Stopfen — Verschlusskappen
Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シールは、高純度の金属同士のシールを維持し、漏れのない締め切りを行います。
VCRメタル・ガスケット式面シール継手
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで、6 mmから18 mmまで/■ 材質:高純度ステンレス鋼
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-VCR-CP | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-16-VCR-CP | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-2-VCR-CP | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-CP | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-CP-B25 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-CP-BP | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-8-VCR-CP | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.