VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ナット / ガスケット / アクセサリー — おすナット
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ナット / ガスケット / アクセサリー — おすナット
Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シールは、高純度の金属同士のシールを維持し、漏れのない締め切りを行います。
VCRメタル・ガスケット式面シール継手
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで、6 mmから18 mmまで/■ 材質:高純度ステンレス鋼
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-10-VCR-4 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-12-VCR-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-16-VCR-4 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-2-VCR-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-HVCR-4SR | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | おす大流量用VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-4-B25 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-VCR-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-VCR-4-B25 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.