Cilindros con Una Conexión — Cilindros de toma de muestras en miniatura
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Cilindros con Una Conexión — Cilindros de toma de muestras en miniatura
Swagelok試料採取用ボンベは、化学薬品を確実に運搬することができ、DOT(米国運輸省)やTC(Transport Canada)に準拠しています。
試料採取用ボンベ
■ サイズ:10 cm3から3785 cm3(1 ガロン)まで/■ 最高使用圧力:34.4 MPa/■ 材質:304Lステンレス鋼、316Lステンレス鋼、合金400
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-4CS-TW-10 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | チューブ短管 | - | - | Ver producto |
| SS-4CS-TW-25 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | チューブ短管 | - | - | Ver producto |
| SS-4CS-TW-50 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | チューブ短管 | - | - | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.