試料採取用ボンベ — シングル・エンド・ボンベ
以下の仕様のボンベを取り揃えています:
- サイズ:150 cm3、300 cm3、500 cm3
- 材質:304Lステンレス鋼
- –53~454°C
- 3.44~34.4 MPa
- DOT-4B 500ボンベには、6.9 MPa以上の圧力で耐水圧テストを行っています。
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
304L-05SF4-500 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 304L-05SF4-150 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-4CS-TW-25 316 ステンレス鋼 3/8 インチ チューブ短管 - - SS-4CS-TW-10 316 ステンレス鋼 3/8 インチ チューブ短管 - - SS-4CS-TW-50 316 ステンレス鋼 3/8 インチ チューブ短管 - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間