스웨즈락® 중압 더블블록 & 블리드 밸브(IPT 시리즈)
스웨즈락 IPT 시리즈 블록 & 블리드 밸브는 압력 전범위에 걸쳐 균일한 밀폐를 제공하는 트러니언 스타일 볼 설계가 특징으로, 신뢰할 수 있는 작동으로 제어 시스템의 개폐를 개선하였습니다.
추가 정보 요청IPT 시리즈 블록 & 블리드 밸브는 사용 압력이 20000psig(1378bar)이며 두 가지 구성으로 316 스테인리스강과 2507 수퍼듀플렉스 합금 재질로 공급됩니다.
- 싱글블록 & 블리드(니들/니들)
- 더블블록 & 블리드(볼/니들/볼 또는 니들/니들/니들)
IPT 시리즈 중압 블록 & 블리드 밸브는 작업자가 유체의 흐름을 시스템 내에서 차단시킬 수 있어 유체가 시스템 다운스트림 구성품에 도달하는 것을 방지하고 밸브의 다운스트림 쪽에 남아 있는 유체를 배출시킬 수 있습니다. 더블블록 & 블리드 구성을 특징으로 하는 IPT 시리즈 밸브는 이중의 신뢰할 수 있는 차단을 제공하므로 유지보수운영(MRO) 활동, 샘플링, 누설 점검 또는 기타 중요한 작업들을 다운스트림에서 수행할 수 있습니다.
IPT 시리즈 트러니언 스타일 볼 구조는 시스템이 감압되고 다시 가압되어도 전체 압력 범위에 걸쳐 균일한 밀폐를 제공하므로 제어 시스템의 향상된 개폐가 가능합니다. V형 스템으로 설계된 IPT 시리즈 니들 밸브는 블록 밸브들 사이의 벤트 포트를 제어합니다.
사양
사용 압력 | 최대 20000psig(1378bar) |
온도 | 최대 250°F(121°C) |
연결구 | 암나사 NPT 1/4 ~ 1인치 중압 콘 & 쓰레드: 1/4 ~ 1인치 고압 콘 & 쓰레드: 1/4, 3/8 및 9/16인치 스웨즈락 FK 시리즈 중압 튜브 피팅: 1/4 ~ 3/4인치 |
IPT Series Medium-Pressure Double Block and Bleed Valves Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich

Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection
Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to chose a valve sized correctly for your needs.
Use the ToolLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt
Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion
Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.

Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique
Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.