チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
S-402-1 炭素鋼チューブ 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-10M5-8M 真ちゅう 10 mm - 内径サイズ:8 mm プラスチック製チューブ・インサート B-1215-10 真ちゅう 3/4 インチ - 内径サイズ:5/8 インチ プラスチック製チューブ・インサート B-405-3 真ちゅう 1/4 インチ - 内径サイズ:3/16 インチ プラスチック製チューブ・インサート B-8M5-6M 真ちゅう 8 mm - 内径サイズ:6 mm プラスチック製チューブ・インサート -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
NY-6M4-1 ナイロン 6 mm - - - B-1214-1 真ちゅう 3/4 インチ - - - B-814-1 真ちゅう 1/2 インチ - - - B-1014-1 真ちゅう 5/8 インチ - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
NY-6M3-1 ナイロン 6 mm - - - T-1013-1 PTFE 5/8 インチ - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
T-8-RJ-2-T PTFE - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-1212-61F ステンレス鋼の種類 3/4 インチ、18 mm - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간