VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ナット / ガスケット / アクセサリー — サイド・ロード式ガスケット取り付け用工具
Каталоги
VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ナット / ガスケット / アクセサリー — サイド・ロード式ガスケット取り付け用工具
Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シールは、高純度の金属同士のシールを維持し、漏れのない締め切りを行います。
VCRメタル・ガスケット式面シール継手
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで、6 mmから18 mmまで/■ 材質:高純度ステンレス鋼
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.