text.skipToContent text.skipToNavigation
予備締め付けツール

スウェージロックの予備締め付けツール

Swagelok予備締め付けツールを使用すると、Swagelokチューブ継手を効率的に取り付けることができます。チューブにフェルールを予備締めしておくことで、スペースが狭くても容易に取り付けることができ、Swagelokチューブ継手を大量に使用する場合に取り付け時間を短縮することができます。

詳細について問い合わせる

予備締め付けツールを使用すると、過酷なアプリケーションにおいて信頼性が高いチューブ接続を効率的に行うことができます。スウェージロックでは、チューブ継手の取り付けを簡素化するための予備締め付けツールを各種取り揃えています。

予備締め付けツールの使用方法を見る

専門スタッフに相談する

페럴 장착기 카테고리

대용량 페럴 장착기, HVSU 시리즈

대용량 페럴 장착기, HVSU 시리즈

Swagelok 너트 및 페럴을 스테인리스강 튜빙에 손쉽게 장착(preswage)할 수 있도록 설계된 Swagelok® 대용량 페럴 장착기(HVSU)에 대해 자세히 알아보십시오.

멀티-헤드 페럴 장착기, MHSU 시리즈

멀티-헤드 페럴 장착기, MHSU 시리즈

Swagelok® 유압식 페럴 장착기를 사용하면 조립 전 튜빙에 페럴을 사전 장착하여 조립 및 설치 시간과 작업자 오류를 줄일 수 있습니다.

수동 페럴 장착기

수동 페럴 장착기

수동 페럴 장착기는 공간이 협소한 곳에서 튜브 피팅을 설치할 수 있도록 다양한 크기로 공급됩니다.

予備締め付けツールのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

漏れの無い Swagelok<sup>®</sup> チューブ継手を取り付けた流体システム

Swagelok® チューブ継手の利点

Swagelokチューブ継手は、安全性と信頼性への高い期待にお応えするべく、定評のある設計に基づき、最高品質の原材料から精密に製造されています。

利点を見る

関連資料/コラム記事

Swagelokマルチヘッド・ハイドロリック・スウェージング・ユニットを使用する
Swagelok®マルチヘッド・ハイドロリック・スウェージング・ユニットを使用する

Swagelokマルチヘッド・ハイドロリック・スウェージング・ユニット(MHSU)を使用してフェルールをチューブに予備締めする方法を紹介します。

使用中のSwagelokハンド・チューブ・ベンダー
作業に適したツールを選ぶ:プラント装置に関する考慮事項

プラントで取り揃えておくべきツールにはどのようなものがあるでしょうか?高性能な円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)から簡易なチューブ・バリ取り用ツールまで、接続部のタイプに応じて必要なツールを常備しておくことで、コスト以上のメリットを得ることができます。

スウェージロックの漏れ検出サービス
システムの漏れを防止するには:チューブの適切な前処理の重要性

チューブ継手を正しく取り付けるには、さまざまな要素を考慮する必要がありますが、最も重要なのは、取り付ける前にチューブに適切な前処理を施すことです。今回は、チューブを正しく取り扱い、適切に切断してバリを除去し、漏れによるコストとリスクの上昇を抑える方法を紹介します。

Green Alternative Systems社の圧力計
導入事例:人件費削減を実現したチューブ曲げソリューション

スウェージロックのサポートによって、Green Alternative Systems(GAS)社は製造時間を75%短縮し、年間で22万4,000ドルもの人件費を削減することに成功しました。今回は、両社による協業の成果を紹介します。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.