Bellows-Sealed Valves — Bellows-Sealed Valves for Switching Service, BY Series
Valves available with these specifications:
- 1/4 in.
- 0°F (–18°C) to 200°F (93°C)
- 316 stainless steel
- 65 psig (4.5 bar) to 150 psig (10.3 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Bellows-Sealed Valves — Bellows-Sealed Valves for Switching Service, BY Series — ストレート型
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-4BY-V35-1C 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)、めすナット付き 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)、めすナット付き
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간