유량 센서
FV4 시리즈 유량 센서를 통해 가스 시스템에서 유량 증가나 감소를 식별할 수 있습니다. 스냅 동작(Sanp-Action) 플로트는 정확한 감지를 위해 확실한 작동을 제공합니다.
압력 게이지
스웨즈락의 게이지는 일반 산업, 초고순도 및 쎄니타리 애플리케이션에서 정확하게 압력을 측정할 수 있습니다. 다양한 압력 범위, 다이얼 크기, 연결구, 마운팅 외에도 광범위한 고객의 요구를 지원하는 선택 사양들이 제공됩니다.
압력 트랜스듀서
스웨즈락의 압력 트랜스듀서는 산업용 애플리케이션을 위해 정확한 전자식 압력 모니터링을 제공합니다. 트랜스듀서는 고객의 다양한 요구를 충족시킬 수 있도록 광범위한 압력 범위, 프로세스 연결구, 전기 커넥터, 출력 신호를 제공합니다.
온도계, 진동 방지 바이메탈 온도계
스웨즈락의 온도계는 바이메탈 나선형 코일(bimetal helix coil)에 의해 작동합니다. 실리콘이 포함되지 않은 젤 인서트는 진동의 영향을 감쇠하고, 케이스는 내부 부품이 김서림과 수분에 의해 손상되지 않도록 ASME B40.200에 따라 밀폐되었습니다.
써모웰
써모웰(thermowell)은 공정 유체가 가압되어 있거나, 부식성일 때, 흐르거나 점성이 있을 때, 혹은 연마성 유체일 때 진동 방지 바이메탈 온도계를 보호하려는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한 교체나 유지보수 작업을 진행할 때, 공정이나 시스템에 영향을 주지 않고도 온도계를 쉽게 제거할 수 있습니다.
튜브 어댑터 압력 게이지
스웨즈락의 튜브 어댑터는 어려운 정렬 문제를 해결하는 데 도움을 줄 수 있으며, 어떠한 스웨즈락의 튜브 피팅과도 함께 사용할 수 있습니다. 파이프 피팅 연결구가 있는 게이지를 설치할 때 종종 게이지를 손상시키지 않고 다이얼을 원하는 위치에 정렬하기 어려울 수 있습니다.
가변 면적식 유량계
스웨즈락 가변 면적식 유량계는 공정 정확성을 위하여 안정적인 유체 유량을 유지하기 위해 액체와 가스의 유량을 측정합니다.
測定機器のカテゴリー
측정 장치 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
Features: One device measures both pressure and temperature in near-real time; ANSI/ISA 76.00.02-compliant interface compatible with Swagelok® MPC series modular system or 1/4 in. Swagelok tube fitting end connections; IP64 ingress protection; ± 2 % full-scale pressure measurement accuracy; ± 4°F (± 2.2°C) absolute temperature measurement accuracy; Low-volume flow path and rapid purge bowl design dramatically reduce delay time in sample systems; Two analog putputs (0 to 5 V )for pressure and temperature
■ 精度:フル・スケールの61%(ASME B40.200準拠)/■ 目盛板:測定値の読み取りが容易/■ 制動内部機構:優れた耐振性/■ 材質:ステンレス鋼
Features: Monitor vacuum and positive system pressures up to 15 000 psi, 1000 bar, or 100 000 kPa; 2 1/2 in. (63 mm) dial size; Fits industry-standard 2 9/16 in. (65.0 mm) panel hole cutout
Features: ECE R110 approval for use on compressed natural gas vehicles; 50 and 63 mm (2 and 2 1/2 in.) dial sizes; Orifice: 0.023 in. (0.58 mm); Polycarbonate lens for additional protection; Transducer output available on 50 mm gauge with brass end connections
■ 目盛板の外径サイズ: 40 mm、50 mm/■ ASME B40.100に準拠した精度/■ エンド・コネクションの材質:316L VAR ステンレス鋼(PGUシリーズ)/■ 形状:背面取り付け用(センター接続)、下部取り付け用
■ ネットワーク制御されたパイロット・バルブ(最大6個)/■ LED インジケーターによりバルブの状態を表示/■ ねじエンド・コネクション(一次側/二次側/排気側)/■ Swagelok® モジュラー・プラットフォーム・コンポーネント(MPC)・システム/MPC非対応システムいずれとも統合が容易/■ ネットワーク・インターフェース:DeviceNet™/■ 保護クラス:IP64
■ 精度(限界点校正にて):≦0.5 %(スパン)(≦0.25 % BFSL)/■ 圧力の範囲や単位の選択が可能/■ さまざまな電気接続や出力信号の選択が可能/■ プロセス側への接続:フラッシュ・ダイヤフラム、Swagelok® チューブ・アダプターなど各種
■ 測定管の材質:ガラス、金属(防護)/■ 各目盛は流量テストに基づいた校正を行っており、極めて正確な測定が可能/■ さまざまなシステム要件にも柔軟に対応/優れた品質、耐久性、再現性/■ プロセス側への接続サイズ:1/8 インチから1 1/4 インチまで
Features: Senses increasing or decreasing flow in gas systems; Actuates an electrical switch at a predetermined flow range; Welded 316L SS construction; Working pressures up to 5000 psig (344 bar)
■ 目盛板の外径サイズ:40 mm、50 mm、63 mm、100 mm、115 mm、160 mm/■ ASME、EN、JIS の規格に準拠した精度/■ エンド・コネクション:Swagelok® チューブ・アダプターなど各種/■ 形状:背面取り付け用(センター接続)、背面取り付け用(オフセンター接続)、下部取り付け用/■ 材質:ステンレス鋼、強化サーモプラスチック(熱可塑性プラスチック)/■ 液体充填タイプもございます

작은 크기 대비 큰 잠재력: 게이지 고장을 발견 및 방지하는 방법
고장난 게이지를 나타나는 신호를 파악하여 직원의 안전을 확보하고, 수리로 인해 가동을 중지했을 때 발생할 수 있는 비용적 손실을 방지하는 방법을 소개합니다.
게이지 고장을 방지하는 방법 알아보기귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckagen
Leckagen in Fluidsystemen sind ein weit verbreitetes Problem. Erfahren Sie mehr darüber, wie und warum Leckagen entstehen, wie Sie diese mithilfe von entsprechenden Tests aufspüren und schließlich wie Sie eine geeignete Strategie entwickeln, um Leckagen im Systembetrieb optimal vorzubeugen.

Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen
Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor Beginn von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen ist eine der sichersten Möglichkeiten, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.

Genauigkeit bei der Probenahme—Die besten Tipps für erfolgreiche Ergebnisse
Mit unseren Tipps stellen Sie sicher, dass Ihr industrielles Probenahmesystem künftig genauere und repräsentativere Proben liefert.

Prozessmessungen—Best Practices rund um Impulsleitungen
Wenn man sich ausschließlich auf die Ausgabe des Messwertgebers konzentriert, kann es mitunter schwierig sein, Probleme in der Prozessinstrumentierung zu erkennen. Erfahren Sie, wie Sie Probleme in Ihrer Instrumentierungsleitung mit den Tipps und Best Practices von Swagelok einfach in den Griff bekommen.