text.skipToContent text.skipToNavigation
Вакуумные (Ultra-Torr) фитинги

Вакуумные фитинги Swagelok® Ultra-Torr

Вакуумные фитинги и переходники Swagelok, предлагаемые в прямых и тройниковых конфигурациях Ultra-Torr, обеспечивают удобство подключения, что экономит время и позволяет получать стабильные результаты в системах с вакуумной герметизацией.

См. вакуумные фитинги Ultra-Torr

Вакуумные фитинги Swagelok® Ultra-Torr идеально подходят для создания быстрых, легко снимаемых вакуумных уплотнений, например, при объединении систем с гелиевыми течеискателями либо металлическим и стеклянным трубкам. Такие фитинги обеспечивают стабильную герметичность при многократных сборках в системах вакуумного давления.

Вакуумные фитинги Ultra-Torr оснащены гайкой с накаткой, которая обеспечивает легкую, плотную сборку и надежное, воспроизводимое уплотнение. Уплотнительное кольцо из фторуглерода FKM плотно прилегает к стеклянным, металлическим или пластиковым трубкам, что позволяет использовать их в различных вакуумных системах.

Нужна помощь с выбором вакуумных фитингов?

Свяжитесь с местными специалистами

Catégories

Connecteurs mâles

Connecteurs mâles

Proposés dans des dimensions très diverses, les connecteurs mâles Ultra-Torr possèdent un écrou moleté qui facilite leur montage et leur démontage.

Embouts de tube

Embouts de tube

Les embouts de tube droits Ultra-Torr permettent de former des joints étanches et reproductibles avec des tubes en verre, en métal ou en plastique.

Pièces détachées et accessoires

Pièces détachées et accessoires

Explorez les écrous femelles et les manchons à utiliser avec les raccords pour le vide Ultra-Torr.

Unions

Unions

Вакуумные фитинги Ultra-Torr с прямыми, угловыми и тройниковыми отводами различных размеров обеспечивают легкое и простое соединение, экономя время и принося устойчивые результаты.

Каталоги вакуумных фитингов Ultra-Torr

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Жидкостная/газовая система с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>

Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®

Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной конструкцией, сверхточным изготовлением и высококачественными материалами.

Узнайте о преимуществах

Ресурсы Swagelok специально для вас

Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы

Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра и руководства по идентификации резьбы.

Workers on an oil rig
Optimizing Medium-Pressure Oil and Gas Applications with Compression Fittings

For medium-pressure applications in oil and gas topside assets, learn how compression fittings can offer installation speed and performance benefits over traditional cone and thread connections.

Un empleado de Shenyang Blower Works utiliza un sistema de fluidos construido con componentes Swagelok
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad

Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Utilización de una galga de inspección para confirmar la correcta instalación de un racor Swagelok
Instalación del Racor Swagelok

Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.

진공(Ultra-Torr) 피팅

스웨즈락 진공 피팅은 신뢰할 수 있고 반복 가능한 밀폐 성능을 제공합니다. 널드 너트(Knurled-Nut) 설계로 조립과 재조립이 쉬우므로 유지보수 작업이 적습니다. 유리, 메탈 또는 플라스틱 튜빙을 피팅 O-링으로 밀폐합니다. Ultra-Torr 직선형 및 티형으로 공급.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.