Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® — Connecteurs femelles
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
VCO®Oリング式面シール継手 — めすコネクター — ストレート型
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4-VCO-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ NPTめねじ SS-8-VCO-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/2 インチ NPTめねじ SS-12-VCO-7-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 3/4 インチ NPTめねじ SS-16-VCO-7-16 316 ステンレス鋼 1 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1 インチ NPTめねじ
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires