ホースおよびフレキシブル・チューブ
以下の仕様のホース/フレキシブル・チューブを取り揃えています:
- コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム
- サイズ:1/8~2 インチ
- エンド・コネクション:インチ・サイズ、ミリ・サイズ
- 長さ:ユーザー指定可能
- オプション:カバー、タグ、テスト
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
PTFE / PFA コア・ホース — PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Tシリーズ — Tシリーズ PTFEホース
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-12BHT-36 PTFE 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-12BHT-48 PTFE 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-4BHT-48 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-4BHT-6 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-4BHT-60 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-4BHT-72 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-4MBHT-12 PTFE 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-4MBHT-24 PTFE 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-6BHT-60 PTFE 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-6BHT-72 PTFE 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-8BHT-12 PTFE 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-8BHT-24 PTFE 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-12BHT-24 PTFE 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-8BHT-36 PTFE 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-8BHT-48 PTFE 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-8BHT-60 PTFE 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-8BHT-72 PTFE 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-8MBHT-24 PTFE 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-8MBHT-36 PTFE 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-4BHT-12 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-4BHT-120 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-4BHT-18 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-4BHT-24 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-4BHT-36 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-4MBHT-36 PTFE 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-6BHT-12 PTFE 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-6BHT-18 PTFE 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-6BHT-24 PTFE 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-6BHT-36 PTFE 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-6BHT-48 PTFE 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-8BHT-120 PTFE 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-8BHT-18 PTFE 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間