Сварочные головки Swagelok®
Сварочные головки Swagelok обеспечивают надежную и единообразную орбитальную дуговую сварку вольфрамовым электродом в газовой среде для тонкостенных и толстостенных трубок.
Запросить дополнительную информациюСварочные головки Swagelok обеспечивают оптический контроль скорости без необходимости в тахометре или калибровке. Возможность сварки на расстоянии от источника питания благодаря кабелям-удлинителям для сварочных головок.
Сварку можно выполнять на трубках с наружным диаметром от 1/16 до 4 дюймов и от 2 до 114 мм. Надлежащее соединение сварочной головки и источника питания обеспечивается благодаря разъемам питания с заданным положением относительно гнезда.
Среди предлагаемых нами продуктов:
- сварочные головки микросерии 4 и серии 8 для наружного диаметра от 1/16 до 1/2 дюйма и от 2 до 12 мм;
- сварочная головка серии 5 для наружного диаметра от 1/8 до 5/8 дюйма и от 3 до 17,3 мм;
- высокоэффективная сварочная головка серии 8HPH для наружного диаметра от 1/8 до 1/2 дюйма и от 3 до 12 мм;
- сварочная головка серии 10 для наружного диаметра от 1/4 до 1 дюйма и от 6 до 25 мм;
- сварочная головка серии 20 для наружного диаметра от 1/2 до 2 дюймов и от 12 до 52 мм;
- сварочная головка серии 40 для наружного диаметра от 1 1/2 до 4 дюймов (от 38,1 до 114,3 мм) для тонкостенных трубок и от 1 1/4 до 4 дюймов (от 42,2 до 114,3 мм) для толстостенных трубок.
Каталоги сварочных головок
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
■ 外径サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで、3 mmから12 mmまで/■ ベンチ・トップ取り付け式フィクスチャー/■ 光学式スピード・コントロール:タコメーター(回転速度計)が不要( ローターの調節不要)/■ メンテナンスまでの平均溶接回数:10 000回(外径サイズが1/4 インチの場合)、3 000回(外径サイズが1/2 インチの場合)/■ 溶接性能(1時間あたりの溶接回数): 60回(外径サイズが1/4 インチの場合)、30回(外径サイズが1/2 インチの場合)/■ 付属品:調節可能なセンタリング・ゲージなど/■ 取り付け式溶接物サポート・システムもございます
■ 溶接物の外径サイズ:1/4 インチから1 インチまで、6 mmから25 mmまで/■ 高出力電流レベル/■ さまざまな業界で使用可能
■ 対応するチューブ外径サイズ:1 1/2 インチから4 インチまで、38.1 mmから114.3 mmまで/■ 対応するパイプ・サイズ:1 1/4 インチから4 インチまで、42.2 mmから114.3 mmまで/■ さまざまな業界で使用可能
■ 溶接物の外径サイズ:1/8 インチから5/8 インチまで、3 mmから17.3 mmまで/■ 高出力電流レベル/■ さまざまな業界で使用可能
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから1/2 インチまで、2 mmから12 mmまで/■ コンパクトで、スペースが限られた場所でも溶接作業が容易/■ ウェルド・ヘッドの付属品:アーク・ギャップ・ゲージ、センタリング・ゲージ、マイクロ・フィクスチャー・ツール、工具セット、タングステン電極など
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/2 to 2 in. and 12 to 52 mm; Offers versatility for use in ■ 溶接物の外径サイズ:1/2 インチから2 インチまで、12 mmから52 mmまで/■ 高出力電流レベル/■ さまざまな業界で使用可能
Обучение орбитальной сварке
Изучите принципы орбитальной сварки, процедуры настройки и эксплуатации сварочной системы Swagelok® M200, а также методы поиска и устранения неисправностей с помощью сертифицированных инспекторов сварочных работ (Certified Weld Inspectors, CWI) и сертифицированных наставников по сварочным работам (Certified Weld Educators, CWE).
Просмотреть учебные курсы по орбитальной сваркеРесурсы Swagelok специально для вас
Инструменты для новых специалистов по сварке
Растущий дефицит сварщиков угрожает будущему мирового производства. Автоматическая орбитальная сварка может помочь в решении этой проблемы, однако она требует соответствующего обучения. Узнайте, на что обратить внимание, выбирая программу подготовки начинающих сварщиков.
Как найти подходящий инструмент: вопросы оснащения производства
Какие инструменты и оборудование операторам и техническим специалистам нужно постоянно иметь под рукой? От передовых систем орбитальной сварки до простейших приспособлений для снятия заусенцев с трубок: на каждом соединении нужен свой инструмент, а готовность к любой ситуации выгодна прежде всего предприятию.
Восполнение недостающих производственных знаний и навыков за счет хорошей подготовки команды
В условиях, когда возраст опытных производственных работников приближается к пенсионному, предприятия-изготовители заинтересованы в привлечении молодых поколений на замену уходящих высококлассных специалистов. Узнайте, как создать эффективную программу обучения по жидкостным и газовым системам.
Опыт в сфере жидкостных и газовых систем помогает улучшить функциональность лабораторий
Узнайте, как опыт компании Swagelok в сфере жидкостных и газовых систем помог университету Оттавы улучшить функциональность лабораторий в Комплексе перспективных исследований, где расположен единственный в Канаде масс-спектрометр с ускорителем. Обучение орбитальной сварке, проведенное специалистами Swagelok, помогло увеличить точность и производительность работы цеха.