![Клапанные блоки двойного отсечения со сбросом среднего давления серии IPT](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/medium-pressure-double-block-bleed-valves-ipt-series-1400x411.jpg)
Клапанные блоки Swagelok®двойного отсечения со сбросом среднего давления (серия IPT)
Клапанные блоки отсечения со сбросом Swagelok серии IPT отличаются конструкцией с шаром цапфового типа, которая обеспечивает стабильное уплотнение в полном диапазоне давлений и надежную работу для улучшения приведения в действие систем управления.
Запросить дополнительную информациюКлапанные блоки отсечения со сбросом серии IPT предназначены для работы под давлением до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар) и изготавливаются из нержавеющей стали 316 и супердуплексного сплава 2507 в двух конфигурациях:
- клапанные блоки одинарного отсечения со сбросом (игольчатый клапан / игольчатый клапан);
- клапанные блоки двойного отсечения со сбросом (шаровой кран / игольчатый клапан / шаровой кран или игольчатый клапан / игольчатый клапан / игольчатый клапан).
Клапанные блоки отсечения со сбросом среднего давления серии IPT позволяют операторам отсечь поток среды в системе, чтобы он не достиг компонентов системы на выходе, а затем сбросить оставшуюся рабочую среду на выходной стороне клапана. Клапаны серии IPT в конфигурации двойного отсечения со сбросом обеспечивают двойное глухое отсечение, позволяя выполнить действия по техобслуживанию и ремонту, отбор проб, проверки утечек или другие важные задачи, выполняемые на выходе.
Конструкция с шаром цапфового типа серии IPT обеспечивает стабильное уплотнение в полном диапазоне давлений, даже при сбросе и повторном повышении давления в системе, гарантируя надежную работу для улучшения приведения в действие систем управления. Игольчатые клапаны серии IPT со штоком с конусным наконечником управляют дренажным отверстием между запорными клапанами.
Технические характеристики
Рабочее давление | До 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар) |
Температура | До 250 °F (121 °C) |
Торцевые соединения | Внутренняя резьба NPT: от 1/4 до 1 дюйма Соединение с конусом и резьбой для среднего давления: от 1/4 до 1 дюйма Соединение с конусом и резьбой для высокого давления: 1/4, 3/8 и 9/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok среднего давления серии FK: от 1/4 до 3/4 дюйма. |
Каталоги клапанных блоков двойного отсечения со сбросом среднего давления серии IPT
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
![Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для клапанов](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
Правильный выбор клапана имеет решающее значение
Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.
Использовать инструментРесурсы Swagelok специально для вас
![Запорные клапаны в промышленной жидкостной или газовой системе](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/isolate-block-valves-260x154.jpg)
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы при помощи запорных клапанов
Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением техобслуживания крайне важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как спроектировать правильные конфигурации для вашей системы.
![Выбор клапанов для жидкостных и газовых систем](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
Как правильно подобрать клапаны для вашей промышленной жидкостной или газовой системы
Узнайте, как применять на практике метод STAMPED для подбора клапанов, которые лучше всего соответствуют областям применения вашей промышленной жидкостной или газовой либо пробоотборной системы.
![Рабочие обсуждают технологические измерения на заводе](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/two-engineers-260x154.jpg)
Технологические измерения — передовой опыт для импульсных линий
Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы в вашей технологической линии КИП.
![Щит с аналитическим контрольно-измерительным оборудованием с клапанами и манометрами Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/analytical-instrumentation-260x154.jpg)
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе
Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.