text.skipToContent text.skipToNavigation
металлические трубки серий FZ и FN

Металлические трубки Swagelok® (серия FZ и FN)

Металлические трубки серий FZ и FN уменьшают проницаемость в высокотемпературных вакуумных системах и системах низкого давления.

Помощь с выбором трубок

Металлические трубки серии FZ

Серия FZ представляет собой версию серии шлангов FJ без оплетки и предназначена для систем, в которых они не испытывают давления, требующего наличия оплетки на центральной трубке. Эти неотожженные цельнометаллические трубки можно использовать в динамических системах.

Металлические трубки серии FN

Серия FN представляет собой отожженную версию серии шлангов FJ без оплетки и предназначена для применения в системах с гофрированными металлическими трубками (CT). Возможность придать трубке любую форму компенсирует несоосность или изменение расположения неподвижных соединений в вакуумных системах и в статических системах низкого давления. Она не предназначена для динамических систем.

Трубки серий FZ и FN из нержавеющей стали 316L предназначены для применения в высокотемпературных вакуумных системах и системах низкого давления, где проницаемость нежелательна. Предлагаются заказные узлы с другими опциями, включая этикетки для трубок, дополнительную очистку и испытание гелием на герметичность.

Узнайте все, что нужно знать о промышленных шлангах

Технические характеристики

Рабочее давлениеСерия FZ: до 17,2 бар ман (250 psig)
Серия FN: до 9,3 бар ман (135 psig)
МатериалыЦентральная трубка: нерж. сталь 316L
Торцевые соединения: Нерж. сталь 316
Номинальные размеры шлангаОт 1/4 до 1/2 дюйма
Диапазон температурОт –200 до 537°C (от –325 до 1000°F)
Максимальная непрерывная длина1219 см (480 дюймов)
Торцевые соединенияТрубные переходники Swagelok®, поворотные фитинги с торцевым уплотнением VCR® с наружной и внутренней резьбой и металлической прокладкой, фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® с внутренней резьбой, соединения под приварку встык

Выбрать подходящий шланг

Ingénieur des services de gestion des flexibles Swagelok

スウェージロックのホース・アドバイス・サービス

ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。

ホース管理サービスの詳細を見る

Swagelok Resources Curated for You

Swagelok hose and flexible tubing
3 Steps to Hose Safety & Lower Plant Costs

Industrial hose safety is often deprioritized during regular plant maintenance. It is important hoses receive the attention they deserve—leaks and wear can put your facility at risk. Learn tips to avoid dangerous situations while lowering plant costs.

Entretien des flexibles industriels
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine

Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.

éléments à prendre en compte concernant le matériau lors du remplacement de flexibles industriels
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central

Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Types de renforts des flexibles industriels
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible

Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.