text.skipToContent text.skipToNavigation

Шаровой кран с неразъем. корпусом серии 40G из нерж. стали, Cv 1,5, трубный обжимной фитинг Swagelok 3/8 дюйма, очистка в соответствии с инструкцией SC-11

The 40G series is distinguished by its superior performance, exceptional thermal durability, and robust leak resistance.

Part #: SS-43GS6-SC11

Specifications

Attribute Value
Ball/Stem Material Нержавеющая сталь
Body Material Нержавеющая сталь 316
Cleaning Process Специальная инструкция по очистке и упаковке (SC-11)
Connection 1 Size 3/8 дюйма
Connection 1 Type Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Connection 2 Size 3/8 дюйма
Connection 2 Type Трубный обжимной фитинг Swagelok®
CV Maximum 1.5
Flow Path Обычная
Flow Pattern 2-ходовые, отсечные, прямые
Handle Color Черный
Handle Style Рычажные
Low Emissions Certified Да
Lubricant Неуглеводородные смазки
Orifice 0,187 дюйма / 4,7 мм
Packing Material Модифицир. фторопласт (PTFE), полиэтилен сверхвысок. молек. массы (UHMWPE)
Ring/Disc Material Нержавеющая сталь
Room Temperature Pressure Rating 3000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 206 бар при 37 °C
Testing Испытание согласно WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
2-Way Straight Pattern

The 40 series valves and the 40G series valves offer multiple actuator, flow path, and handle options. These valves allow for packing adjustments while remaining inline.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warning: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Шаровой кран с неразъем. корпусом серии 40G из нерж. стали, Cv 1,5, трубный обжимной фитинг Swagelok 3/8 дюйма, очистка в соответствии с инструкцией SC-11

Part #: SS-43GS6-SC11
View Catalog

The 40G series is distinguished by its superior performance, exceptional thermal durability, and robust leak resistance.

Add To Favorites

Catalogs

2-Way Straight Pattern
The 40 series valves and the 40G series valves offer multiple actuator, flow path, and handle options. These valves allow for packing adjustments while remaining inline.

Specifications

SS-43GS6-SC11 — Шаровой кран с неразъем. корпусом серии 40G из нерж. стали, Cv 1,5, трубный обжимной фитинг Swagelok 3/8 дюйма, очистка в соответствии с инструкцией SC-11

Attribute Value
Ball/Stem Material Нержавеющая сталь
Body Material Нержавеющая сталь 316
Cleaning Process Специальная инструкция по очистке и упаковке (SC-11)
Connection 1 Size 3/8 дюйма
Connection 1 Type Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Connection 2 Size 3/8 дюйма
Connection 2 Type Трубный обжимной фитинг Swagelok®
CV Maximum 1.5
Flow Path Обычная
Flow Pattern 2-ходовые, отсечные, прямые
Handle Color Черный
Handle Style Рычажные
Low Emissions Certified Да
Lubricant Неуглеводородные смазки
Orifice 0,187 дюйма / 4,7 мм
Packing Material Модифицир. фторопласт (PTFE), полиэтилен сверхвысок. молек. массы (UHMWPE)
Ring/Disc Material Нержавеющая сталь
Room Temperature Pressure Rating 3000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 206 бар при 37 °C
Testing Испытание согласно WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-41S2 황동 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 View Product
B-42F2 황동 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT View Product
B-42S4 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 View Product
B-42S6MM 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 View Product
B-43F4 황동 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT View Product
B-43F4RT 황동 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 View Product
B-43S4 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 View Product
B-43S4-SC11 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 View Product
B-43S6 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 View Product
B-43S6MM 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 View Product
B-43VF4 황동 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT View Product
B-44F4 황동 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT View Product
B-44F6 황동 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT View Product
B-44S10MM 황동 10mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm Swagelok® 튜브 피팅 View Product
B-44S6 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 View Product
B-44S6-K 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 View Product
B-45F8 황동 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT View Product
B-45S12 황동 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 View Product
B-45S8 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 View Product
HC-43S4 합금 C-276 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 View Product
M-43S4 합금 400 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 View Product
SS-41GS1 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 View Product
SS-41GS2 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 View Product
SS-41GS2-1466 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 View Product
SS-41GS3MM 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 3mm Swagelok® 튜브 피팅 View Product
SS-42GES4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 View Product
SS-42GF2 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT View Product
SS-42GS4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 View Product
SS-42GS4-12457 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung View Product
SS-42GS4-1466 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-42GS4-31C 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-42GS4-LH Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-42GS4-SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-42GS6MM Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-42GS6MM-1466 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-42GS6MM-SC11 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® View Product
SS-42GVCR4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой View Product
SS-43GF2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-43GF4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-43GF4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde View Product
SS-43GM4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde View Product
SS-43GM4-F4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde View Product
SS-43GM4-S4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-43GS10MM Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-43GS12MM Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-43GS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-43GS4-12457 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-43GS4-1466 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-43GS4-31C Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-43GS4-A15C3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-43GS4-K Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-43GS4-LL 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-43GS4-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-43GS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-43GS6-1466 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-43GS6-K 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-43GS6-LL 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-43GS6MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-43GS6MM-1466 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-43GS6MM-31C 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-43GS6MM-SC11 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-43GS6MM-SHD 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-43GS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-43GS8-LL 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-43GS8MM 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-43GVCO4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male VCO 1/4 in. Male VCO View Product
SS-43GVCR4 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR View Product
SS-43GVS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-44F4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT View Product
SS-44F6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT View Product
SS-44F6RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Female ISO Tapered Thread 3/8 in. Female ISO Tapered Thread View Product
SS-44S10MM 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-44S6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-44S6-1466 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-44S6-LLC 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-44TS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-44VCR8 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) W/male Nut View Product
SS-45F8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT View Product
SS-45F8-LL 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT View Product
SS-45F8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 1/2 in. Female ISO Tapered Thread View Product
SS-45S12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-45S12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-45S8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-45S8-1466 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-45S8-33C 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-45S8-LL 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-45S8-SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-45S8-SG 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-45TF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT View Product
SS-45TS12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-45TS12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-45TS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-45TS8-K 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-45VCR8 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) W/male Nut View Product

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.