니들 및 미터링 밸브 — 일반 유틸리티 니들 밸브, GU 및 F10 시리즈
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4GUF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ SS-4GUF6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ SS-4GUF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-4GUF8-G 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-4GUM4-F4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ SS-4GUM8-F8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-8GUF12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTめねじ SS-8GUF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간