시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
카탈로그
직선형
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
■ チューブの選定について/■ チューブの取り扱いについて/■ ガス配管について/■ チューブの取り付け/■ 最高使用圧力(参考情報)/■ 温度上昇と圧力低下係数
この仕様書では、ASTM G93 Level C に規定する製品清浄度要件に適合するため、スウェージロック(サプライヤーを含む)が用いているガイドラインについて記述しています。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
사양
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | 황동 |
관통형 | 아니오 |
세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
연결구 1 크기 | 1/4인치 |
연결구 1 종류 | 포트코넥터 |
연결구 2 크기 | 1/8인치 |
연결구 2 종류 | 포트코넥터 |
유량 제한기 | 아니오 |
eClass (4.1) | 37030710 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 37020590 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 40141720 |
UNSPSC (10.0) | 40142613 |
UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
UNSPSC (15.1) | 40183110 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-10M1-PC | 真ちゅう | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 10 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
B-1211-PC | 真ちゅう | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
B-1211-PC-8 | 真ちゅう | 3/4 インチ | ポート・コネクター | 1/2 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
B-12M1-PC | 真ちゅう | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 12 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
B-201-PC | 真ちゅう | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
B-401-PC | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
B-601-PC | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
B-601-PC-4 | 真ちゅう | 3/8 インチ | ポート・コネクター | 1/4 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
B-6M1-PC | 真ちゅう | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 6 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
B-811-PC | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
B-811-PC-4 | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
B-811-PC-6 | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
B-8M1-PC | 真ちゅう | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 8 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
M-401-PC | 合金400/R-405 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
M-811-PC | 合金400/R-405 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
S-811-PC | 炭素鋼チューブ | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
SS-1011-PC | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 5/8 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
SS-101-PC | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/16 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
SS-10M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 10 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
SS-10M1-PC-6M | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | ポート・コネクター | 6 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
SS-10M1-PC-8M | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | ポート・コネクター | 8 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
SS-1211-PC | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
SS-1211-PC-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
SS-12M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 12 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
SS-12M1-PC-10M | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | ポート・コネクター | 10 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
SS-12M1-PC-6M | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | ポート・コネクター | 6 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
SS-12M1-PC-8M | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | ポート・コネクター | 8 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
SS-1611-PC | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
SS-1611-PC-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
SS-1611-PC-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
SS-16M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 16 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
SS-16M1-PC-12M | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | ポート・コネクター | 12 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
SS-18M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 18 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
SS-2000-PC | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 1/4 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
SS-201-PC | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
SS-201-PC-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | ポート・コネクター | 1/16 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
SS-20M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 20 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
SS-2400-PC | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 1/2 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
SS-25M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 25 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
SS-3M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 3 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
SS-401-PC | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
SS-401-PC-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ポート・コネクター | 1/16 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
SS-401-PC-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ポート・コネクター | 1/8 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
SS-401-PC-6M | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ポート・コネクター | 6 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
SS-401-PCBLBQ | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
SS-501-PC | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 5/16 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
SS-601-PC | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
SS-601-PC-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ポート・コネクター | 1/8 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
SS-601-PC-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ポート・コネクター | 1/4 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
SS-6M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 6 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
SS-6M1-PC-3M | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 6 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
SS-811-PC | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
SS-811-PC-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
SS-811-PC-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
SS-8M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 8 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
SS-8M1-PC-6M | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 8 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.