|
316Lステンレス鋼製 コンボルーティッド(FL)ホース、1/2 インチ・サイズ、321ステンレス鋼製 ブレード、1/2 インチ・サイズ チューブ・アダプター、長さ:12 インチ(30.5 cm)
Код изделия: SS-FL8TA8TA8-12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Manguera Metálica Serie FLLos desafíos de alta temperatura, vacío, alta presión o entornos corrosivos, superados con toda la variedad de opciones de la manguera metálica con malla de Acero inox. Swagelok. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Предупреждение: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Предупреждение: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
316Lステンレス鋼製 コンボルーティッド(FL)ホース、1/2 インチ・サイズ、321ステンレス鋼製 ブレード、1/2 インチ・サイズ チューブ・アダプター、長さ:12 インチ(30.5 cm)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Manguera Metálica Serie FL
■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど
■ 使用温度範囲:20℃から204℃まで/■ 最高使用圧力:1.89 MPa/■ サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで
Технические характеристики
SS-FL8TA8TA8-12 — 316Lステンレス鋼製 コンボルーティッド(FL)ホース、1/2 インチ・サイズ、321ステンレス鋼製 ブレード、1/2 インチ・サイズ チューブ・アダプター、長さ:12 インチ(30.5 cm)
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316L |
| Tamaño conexión 1 | 1/2 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Adaptador a tubo Swagelok® |
| Tamaño conexión 2 | 1/2 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | Adaptador a tubo Swagelok® |
| Material de la conexión final | Acero inoxidable 316 |
| Longitud de la Manguera | 12 pulg. |
| Tamaño de la Manguera | 1/2 pulg. |
| Máxima Temperatura, °F (°C) | 850 (454) |
| Rango de temperatura y presión máx | 46,3 bar (672 psig) |
| Mínima Temperatura, °F (°C) | -325 (-198) |
| Rango de presión a temperatura ambiente | 82,6 BAR @ 37°C / 1200 PSIG @ 100°F |
| eClass (4.1) | 37110202 |
| eClass (5.1.4) | 37110202 |
| eClass (6.0) | 37110000 |
| eClass (6.1) | 37110000 |
| eClass (10.1) | 37110000 |
| UNSPSC (4.03) | 40142009 |
| UNSPSC (10.0) | 40142000 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
| UNSPSC (15.1) | 40142000 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-FL4TA4TA4-12 | 316Lステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
| SS-FL4TA4TA4-24 | 316Lステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
| SS-FL4TA4TA4-36 | 316Lステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
| SS-FL4TA4TA4-48 | 316Lステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
| SS-FL8TA8TA8-24 | 316Lステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
| SS-FL8TA8TA8-36 | 316Lステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.