|
ステンレス鋼製 パイプ継手、パイプ・プラグ、1/2 インチ・サイズ NPTおねじ
부품 번호: SS-8-P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
파이프 플러그애플리케이션을 위해 다양한 사이즈와 재질로 정밀하게 제조된 스웨즈락 피팅, 어댑터 및 기타 제품들을 만나 보십시오. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
카탈로그
파이프 플러그
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
사양
SS-8-P — ステンレス鋼製 パイプ継手、パイプ・プラグ、1/2 インチ・サイズ NPTおねじ
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/2인치 |
| 연결구 1 종류 | 수나사 NPT |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020572 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560208 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40173507 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142313 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173507 |
| UNSPSC (15.1) | 40173507 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173507 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| B-4-P | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| B-8-P | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-P | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-16-P | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-1-P | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-P | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-P-RS | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-P | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-P-RS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-P-RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-P | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-P-RS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-P-RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-P-RS | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-P-RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.