|
Двухступенчатый редуктор давления из нерж. стали, от 0 до 100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара), конфигурация F, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, Cv 0,06, седло из политрифторхлорэтилена (PCTFE)
Код изделия: KCY1FRF412A20000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
ДвухступенчатыеСерия KCY предназначена для использования в системах, в которых требуется постоянное давление на выходе даже при больших колебаниях давления на входе. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Двухступенчатый редуктор давления из нерж. стали, от 0 до 100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара), конфигурация F, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, Cv 0,06, седло из политрифторхлорэтилена (PCTFE)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Двухступенчатые
■ 減圧レギュレーター/■ 背圧レギュレーター/■ ガス・ボンベ切り替え用レギュレーター/■ ヒーター付きレギュレーター
Технические характеристики
KCY1FRF412A20000 — Двухступенчатый редуктор давления из нерж. стали, от 0 до 100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара), конфигурация F, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, Cv 0,06, седло из политрифторхлорэтилена (PCTFE)
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Коэффициент расхода | Cv 0,06 |
| Рукоятка | Шарообразная рукоятка зеленого цвета |
| Максимальное давление на входе | 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) |
| Максимальная температура, °F (°C) | 176 (80) |
| Конфигурация отверстий | F |
| Отверстия | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма |
| Диапазон регулирования давления | 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) |
| Чувствительный механизм | Мембрана X750 |
| eClass (4.1) | 37011108 |
| eClass (5.1.4) | 37011108 |
| eClass (6.0) | 37011108 |
| eClass (6.1) | 37011108 |
| eClass (10.1) | 37011108 |
| UNSPSC (4.03) | 41112404 |
| UNSPSC (10.0) | 40142202 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142202 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142202 |
| UNSPSC (15.1) | 40142202 |
| UNSPSC (17.1001) | 40142202 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Максимальное давление на входе
|
Диапазон регулирования давления
|
Отверстия
|
Конфигурация отверстий
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KCY1DRF412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~25 psig(1.7 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | F | Просмотр изделия |
| KCY1ERF412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~50 psig(3.4 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | F | Просмотр изделия |
| KCY1GRF412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~250 psig(17.2 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | F | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.