|
真ちゅう製パージ・バルブ、1/4 インチ・サイズNPTおねじ
Код изделия: B-4P-4M
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
パージ・バルブ、ストレート型Swagelokブリード・バルブ/パージ・バルブは、シグナル・ラインの圧力の大気中への排出や、制御装置の校正補助を行います。 Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Предупреждение: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Предупреждение: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
真ちゅう製パージ・バルブ、1/4 インチ・サイズNPTおねじ
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
パージ・バルブ、ストレート型
■ ブリード・バルブ:最高使用圧力:68.9 MPa、最高使用温度:454℃、材質:316ステンレス鋼、炭素鋼、合金C-276/■パージ・バルブ:最高使用圧力:27.5 MPa、最高使用温度:315℃、材質:316ステンレス鋼、真ちゅう、炭素鋼
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Технические характеристики
B-4P-4M — 真ちゅう製パージ・バルブ、1/4 インチ・サイズNPTおねじ
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| ボディ材質 | 真ちゅう |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| コネクション1 サイズ | 1/4 インチ |
| コネクション1 タイプ | NPTおねじ |
| ハンドル・タイプ | きざみ付き |
| eClass (4.1) | 37010264 |
| eClass (5.1.4) | 27293301 |
| eClass (6.0) | 37010203 |
| eClass (6.1) | 37010203 |
| eClass (10.1) | 37010203 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (10.0) | 40141600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141600 |
| UNSPSC (15.1) | 40141658 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-4P-2M | 真ちゅう | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
| B-4P-4M-MP-SC11 | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
| B-4P-6M | 真ちゅう | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
| S-4P-4M | 炭素鋼チューブ | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4P-2M | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4P-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4P-4M | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4P-4T | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | チューブ短管 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4P-6M | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4PM2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4PM8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4PST4 | 316 ステンレス鋼 | 7/16-20 インチ | UNFおねじ | - | - | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.