|
Flexibler Metallschlauch 1/4 Zoll (FM), Edelstahl 316L, Ummantelung Edelstahl 316L, 1/4 Zoll Rohrstutzen, Länge 36 Zoll (91,4 cm)
Referencia #: SS-FM4TA4TA4-36
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
FM 시리즈 플렉시블 메탈 호스다양한 스웨즈락 스테인리스강 및 편조 호스 옵션으로 고온, 진공, 중압 또는 부식성 환경의 어려움을 극복합니다. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Flexibler Metallschlauch 1/4 Zoll (FM), Edelstahl 316L, Ummantelung Edelstahl 316L, 1/4 Zoll Rohrstutzen, Länge 36 Zoll (91,4 cm)
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
FM 시리즈 플렉시블 메탈 호스
■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど
■ 使用温度範囲:20℃から204℃まで/■ 最高使用圧力:1.89 MPa/■ サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで
Especificaciones
SS-FM4TA4TA4-36 — Flexibler Metallschlauch 1/4 Zoll (FM), Edelstahl 316L, Ummantelung Edelstahl 316L, 1/4 Zoll Rohrstutzen, Länge 36 Zoll (91,4 cm)
| Atributo | Valor |
|---|---|
| 몸체 재질 | Edelstahl 316L |
| 연결구 1 크기 | 1/4 Zoll |
| 연결구 1 종류 | Swagelok® Rohrstutzen |
| 연결구 2 크기 | 1/4 Zoll |
| 연결구 2 종류 | Swagelok® Rohrstutzen |
| 연결구 재질 | Edelstahl 316 |
| 호스 길이 | 36 Zoll |
| 호스 크기 | 1/4 Zoll |
| 최대 온도, °F(°C) | 850 (454) |
| 최대 온도 압력 등급 | 119 bar (1736 psig) |
| 최소 온도, °F(°C) | -325 (-198) |
| 실온 압력 등급 | 213 BAR /3100 PSIG |
| eClass (4.1) | 37110202 |
| eClass (5.1.4) | 37110202 |
| eClass (6.0) | 37110000 |
| eClass (6.1) | 37110000 |
| eClass (10.1) | 37110000 |
| UNSPSC (4.03) | 40142009 |
| UNSPSC (10.0) | 40142000 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
| UNSPSC (15.1) | 40142000 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-FM12SL12SL12-18 | 316Lステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
| SS-FM4SL4PM4-12 | 316Lステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-FM4SL4PM4-36 | 316Lステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-FM4SL4SL4-12 | 316Lステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
| SS-FM4SL4SL4-36 | 316Lステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
| SS-FM4TA4TA4-12 | 316Lステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Ver producto |
| SS-FM4TA4TA4-24 | 316Lステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Ver producto |
| SS-FM4TA4TA4-48 | Acero inoxidable 316L | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
| SS-FM6SL6PM6-18 | Acero inoxidable 316L | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-FM6SL6SL6-18 | Acero inoxidable 316L | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-FM6SL6SL6-36 | Acero inoxidable 316L | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-FM8SL8PM8-18 | Acero inoxidable 316L | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-FM8SL8SL8-18 | Acero inoxidable 316L | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-FM8SL8SL8-48 | Acero inoxidable 316L | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.