|
ステンレス鋼製ブリード・バルブ、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ、バーブ(かかり)付きベント・チューブ、ステンレス鋼製バー・ハンドル
부품 번호: SS-BVM4-C3-SH
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
블리브 밸브, 직선형스웨즈락 블리드 및 퍼지 밸브는 신호 라인 압력을 대기로 벤트하여 제어 장치의 보정을 돕습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
ステンレス鋼製ブリード・バルブ、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ、バーブ(かかり)付きベント・チューブ、ステンレス鋼製バー・ハンドル
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
블리브 밸브, 직선형
■ ブリード・バルブ:最高使用圧力:68.9 MPa、最高使用温度:454℃、材質:316ステンレス鋼、炭素鋼、合金C-276/■パージ・バルブ:最高使用圧力:27.5 MPa、最高使用温度:315℃、材質:316ステンレス鋼、真ちゅう、炭素鋼
Features: Alloy 625, alloy 825, or SAF 2507™ super duplex stainless steel materials ; Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures up to 850°F (454°C)
사양
SS-BVM4-C3-SH — ステンレス鋼製ブリード・バルブ、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ、バーブ(かかり)付きベント・チューブ、ステンレス鋼製バー・ハンドル
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 ステンレス鋼 |
| 세정 공정 | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| 연결구 1 크기 | 1/4 インチ |
| 연결구 1 종류 | NPTおねじ |
| 연결구 2 크기 | 3/16 インチ |
| 연결구 2 종류 | かえし加工を施したベント・チューブ |
| 핸들 스타일 | ステンレス鋼製バー・ハンドル |
| 저누출 인증 | カタログ有り |
| eClass (4.1) | 37010264 |
| eClass (5.1.4) | 27293301 |
| eClass (6.0) | 27293390 |
| eClass (6.1) | 27293390 |
| eClass (10.1) | 27293390 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (10.0) | 40141600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141600 |
| UNSPSC (15.1) | 40141658 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-BVM2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | 3/16 インチ | ベント用チューブ | 제품 보기 |
| SS-BVM2-SH | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | 3/16 インチ | チューブ短管 | 제품 보기 |
| SS-BVM4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 3/16 インチ | ベント用チューブ | 제품 보기 |
| SS-BVM4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 3/16 インチ | ベント用チューブ | 제품 보기 |
| SS-BVM4-SH | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 3/16 インチ | ベント用チューブ | 제품 보기 |
| SS-BVM6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | 3/16 インチ | ベント用チューブ | 제품 보기 |
| SS-BVM8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 3/16 インチ | ベント用チューブ | 제품 보기 |
| SS-BVM8-SH | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 3/16 インチ | ベント用チューブ | 제품 보기 |
| SS-BVST4 | 316 ステンレス鋼 | 7/16-20 インチ | UNFおねじ | 3/16 インチ | ベント用チューブ | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.