text.skipToContent text.skipToNavigation

真ちゅう製フル・フロー型クイック・コネクツ・ボディ、23.6 Cv、3/4 インチ・サイズ NPTめねじ

Код изделия: B-QF12-B-12PF

Технические характеристики

Атрибут Значение
ボディ材質 真ちゅう
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 3/4 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
最大Cv 23.6 - ステムとの接続時
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 ブナN(標準)
最高使用圧力(最高温度での接続時) 100 PSIG @ 250°F/6.8 BAR @ 121℃
最高使用圧力(室温での接続時) 2000 PSIG @ 70°F/137 BAR @ 21℃
シリーズ QF12
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
ボディ

メンテナンスが容易で、流れが制限されないSwagelokフル・フロー型クイック・コネクツは、移動/ドレン/ベント・システムに最適です。

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

真ちゅう製フル・フロー型クイック・コネクツ・ボディ、23.6 Cv、3/4 インチ・サイズ NPTめねじ

Код изделия: B-QF12-B-12PF
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

ボディ
メンテナンスが容易で、流れが制限されないSwagelokフル・フロー型クイック・コネクツは、移動/ドレン/ベント・システムに最適です。

Технические характеристики

B-QF12-B-12PF — 真ちゅう製フル・フロー型クイック・コネクツ・ボディ、23.6 Cv、3/4 インチ・サイズ NPTめねじ

Атрибут Значение
ボディ材質 真ちゅう
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 3/4 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
最大Cv 23.6 - ステムとの接続時
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 ブナN(標準)
最高使用圧力(最高温度での接続時) 100 PSIG @ 250°F/6.8 BAR @ 121℃
最高使用圧力(室温での接続時) 2000 PSIG @ 70°F/137 BAR @ 21℃
シリーズ QF12
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-QF4-B-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
B-QF4-B-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
B-QF8-B-8PF 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-QF12-B-1210 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QF12-B-12PF 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-QF12-B-12PM 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-QF16-B-1610 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QF16-B-16PF 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-QF16-B-16PM 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4FT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4MS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用平行おねじ - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-6PM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8FS 316ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行めねじ - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8MS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行おねじ - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8PF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8PM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.