text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 파이프 피팅, 리듀싱 부싱, 1인치 수나사 NPT x 3/8인치 암나사 NPT

부품 번호: SS-16-RB-6

사양

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1인치
연결구 1 종류 수나사 NPT
연결구 2 크기 3/8인치
연결구 2 종류 암나사 NPT
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020564
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40141724
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40172307
직선형

직선형 리듀서 피팅은 선형 유로에서 서로 다른 크기의 파이프를 연결하므로, 까다로운 배관 시스템에서 유량 효율을 유지하는 데 이상적입니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

스테인리스강 파이프 피팅, 리듀싱 부싱, 1인치 수나사 NPT x 3/8인치 암나사 NPT

부품 번호: SS-16-RB-6
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

직선형
직선형 리듀서 피팅은 선형 유로에서 서로 다른 크기의 파이프를 연결하므로, 까다로운 배관 시스템에서 유량 효율을 유지하는 데 이상적입니다.

사양

SS-16-RB-6 — 스테인리스강 파이프 피팅, 리듀싱 부싱, 1인치 수나사 NPT x 3/8인치 암나사 NPT

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1인치
연결구 1 종류 수나사 NPT
연결구 2 크기 3/8인치
연결구 2 종류 암나사 NPT
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020564
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40141724
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40172307
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-8-RA-4 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
B-8-RB-4 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-12-HRCG-4 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-12-HRCG-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-12-HRN-4 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-12-HRN-6 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-12-HRN-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-12-RA-4 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-12-RA-6 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-12-RA-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-12-RB-4 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-12-RB-6 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-12-RB-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-16-HRCG-12 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-16-HRCG-8 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-16-HRN-12 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 3/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-16-HRN-8 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-16-RA-12 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-16-RA-4 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-16-RA-8 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-16-RB-12 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 3/4 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-16-RB-4 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-16-RB-8 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-20-RB-16 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ NPTおねじ 1 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-20-RB-8 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-24-RB-12 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ NPTおねじ 3/4 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-24-RB-16 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ NPTおねじ 1 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-24-RB-8 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-2-HRN-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/16 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-2-RA-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/16 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-32-RB-16 316 ステンレス鋼 2 インチ NPTおねじ 1 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-32-RB-8 316 ステンレス鋼 2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-4-HRCG-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-4-HRN-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-4-RA-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-4-RB-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-4-RBT-2RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 제품 보기
SS-6-HRCG-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-6-HRN-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-6-HRN-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-6-RA-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-6-RA-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-6-RAT-4RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-6-RB-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-6-RB-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-6-RBT-4RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 제품 보기
SS-8-HRCG-2 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-8-HRCG-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-8-HRCG-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-8-HRN-2 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-8-HRN-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-8-HRN-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-8-HRNT-6RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-8-RA-2 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-8-RA-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-8-RA-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-8-RAT-4RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 제품 보기
SS-8-RB-2 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-8-RB-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-8-RB-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-8-RBT-4RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 제품 보기
SS-8-RBT-6RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 제품 보기

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.