|
Raccord fileté en acier inoxydable, manchon réducteur, filetage NPT mâle 1 po x taraudage NPT 1/2 po
Réf. pièce : SS-16-RB-8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
DroitsSélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Raccord fileté en acier inoxydable, manchon réducteur, filetage NPT mâle 1 po x taraudage NPT 1/2 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Droits
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
Spécifications
SS-16-RB-8 — Raccord fileté en acier inoxydable, manchon réducteur, filetage NPT mâle 1 po x taraudage NPT 1/2 po
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1 po |
| Type du raccordement 1 | Filetage NPT mâle |
| Dimension du raccordement 2 | 1/2 po |
| Type du raccordement 2 | Filetage NPT femelle |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020564 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020514 |
| eClass (10.1) | 37020514 |
| UNSPSC (4.03) | 40141724 |
| UNSPSC (10.0) | 40173607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142305 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173607 |
| UNSPSC (15.1) | 40141719 |
| UNSPSC (17.1001) | 40172307 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-8-RA-4 | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| B-8-RB-4 | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-12-HRCG-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-12-HRCG-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-12-HRN-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Afficher le produit |
| SS-12-HRN-6 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | 3/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-12-HRN-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-12-RA-4 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-12-RA-6 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT hembra | 3/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-12-RA-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-12-RB-4 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
| SS-12-RB-6 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | 3/8 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
| SS-12-RB-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
| SS-16-HRCG-12 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | 3/4 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
| SS-16-HRCG-8 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
| SS-16-HRN-12 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | 3/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-16-HRN-8 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-16-RA-12 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | 3/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-16-RA-4 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-16-RA-8 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-16-RB-12 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | 3/4 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
| SS-16-RB-4 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
| SS-16-RB-6 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | 3/8 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
| SS-20-RB-16 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | NPT macho | 1 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
| SS-20-RB-8 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
| SS-24-RB-12 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | NPT macho | 3/4 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
| SS-24-RB-16 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | NPT macho | 1 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
| SS-24-RB-8 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
| SS-2-HRN-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | 1/16 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-2-RA-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | 1/16 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-32-RB-16 | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | NPT macho | 1 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
| SS-32-RB-8 | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
| SS-4-HRCG-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
| SS-4-HRN-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-4-RA-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-4-RB-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/8 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
| SS-4-RBT-2RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 1/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Afficher le produit |
| SS-6-HRCG-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
| SS-6-HRN-2 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | 1/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-6-HRN-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-6-RA-2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-6-RA-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-6-RAT-4RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Taraudage conique ISO | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-6-RB-2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-6-RB-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-6-RBT-4RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | 1/4 po | Taraudage conique ISO | Afficher le produit |
| SS-8-HRCG-2 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-8-HRCG-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-8-HRCG-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 3/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-8-HRN-2 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-HRN-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-HRN-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-HRNT-6RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-8-RA-2 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-RA-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-RA-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-RAT-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Taraudage conique ISO | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-8-RB-2 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-8-RB-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-8-RB-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-8-RBT-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 1/4 po | Taraudage conique ISO | Afficher le produit |
| SS-8-RBT-6RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 3/8 po | Taraudage conique ISO | Afficher le produit |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.