|
Gerade Aufschraubverschraubung, Edelstahl, 1/8 Zoll Rohrverschraubung x 1/8 Zoll NPT-Innengewinde
Art.-Nr.: SS-200-7-2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Gerade AusführungenDie gerade Verschraubung mit Innengewinde bietet eine sichere und leckagefreie Verbindung zwischen Rohrleitung und Gewindeanschlüssen – ideal für kritische Fluidsystemanwendungen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Gerade Aufschraubverschraubung, Edelstahl, 1/8 Zoll Rohrverschraubung x 1/8 Zoll NPT-Innengewinde
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Gerade Ausführungen
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
■ チューブの選定について/■ チューブの取り扱いについて/■ ガス配管について/■ チューブの取り付け/■ 最高使用圧力(参考情報)/■ 温度上昇と圧力低下係数
この仕様書では、ASTM G93 Level C に規定する製品清浄度要件に適合するため、スウェージロック(サプライヤーを含む)が用いているガイドラインについて記述しています。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
Technische Daten
SS-200-7-2 — Gerade Aufschraubverschraubung, Edelstahl, 1/8 Zoll Rohrverschraubung x 1/8 Zoll NPT-Innengewinde
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| durchgebohrt | Nein |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/8 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | Swagelok® Rohrverschraubung |
| Größe Verbindung 2 | 1/8 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | NPT Innengewinde |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-810-7-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| 6MO-810-7-8 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| B-1010-7-6 | 真ちゅう | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| B-1010-7-8 | 真ちゅう | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| B-1210-7-12 | 真ちゅう | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| B-12M0-7-4RT | 真ちゅう | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Produkt anzeigen |
| B-1410-7-12 | 真ちゅう | 7/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| B-1810-7-16 | 真ちゅう | 1 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| B-200-7-2 | 真ちゅう | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| B-200-7-4 | 真ちゅう | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| B-400-7-2 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-400-7-4 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-400-7-4RG | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| B-400-7-6 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-400-7-8 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-600-7-4 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-600-7-4RT | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| B-600-7-6 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-600-7-8 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| B-6M0-7-4RG | Латунь | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Produkt anzeigen |
| B-810-7-8 | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Produkt anzeigen |
| HC-810-7-8 | 合金C-276 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| M-400-7-4 | 合金400/R-405 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| M-810-7-8 | 合金400/R-405 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| S-1210-7-12 | 炭素鋼チューブ | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| S-810-7-8 | 炭素鋼チューブ | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-100-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-100-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1010-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1010-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1010-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-7-4RJ | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-7-6RG | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-7-6RT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-7-8RJ | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-7-8RT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-7-12RT | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-7-16 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1210-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-7-0007 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-7-12RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-7-6RG | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-7-6RJ | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-7-6RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-7-8RJ | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-7-8RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-7-M20X1.5RG | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | M20 x 1.5 | めねじゲージ | Produkt anzeigen |
| SS-1410-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 7/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-15M0-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1610-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1610-7-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-1610-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-2000-7-20 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-200-7-2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-200-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-200-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-20M0-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-20M0-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-22M0-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-22M0-7-12RP | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-2400-7-24 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/2 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-25M0-7-16 | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-25M0-7-16RP | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-300-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-2RG | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-4RJ | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-4SC11 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-6RG | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-6RJ | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-6RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-8RJ | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Produkt anzeigen |
| SS-400-7-8RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-500-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-600-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-600-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-600-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-600-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-600-7-4RJ | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Produkt anzeigen |
| SS-600-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-600-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-600-7-6RG | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-600-7-6RJ | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Produkt anzeigen |
| SS-600-7-6RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-600-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-600-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-600-7-8RJ | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Produkt anzeigen |
| SS-600-7-8RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-2RG | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-2RP | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-2RT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-4RJ | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-4RP | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-6RG | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-6RT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-8RJ | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-7-8RT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-810-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-810-7-16 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-810-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-810-7-4RJ | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Produkt anzeigen |
| SS-810-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-810-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-810-7-6RG | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-810-7-6RJ | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Produkt anzeigen |
| SS-810-7-6RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-810-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-810-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-810-7-8RJ | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Produkt anzeigen |
| SS-810-7-8RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-810-7-8ST | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行ねじ | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-7-4RJ | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-7-6RG | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-7-6RT | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-7-8RJ | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-7-8RT | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Produkt anzeigen |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。