text.skipToContent text.skipToNavigation

Фитинг из нерж. стали 316 с торцевым уплотнением VCR, корпус соединителя с трубным обжимным фитингом Swagelok, VCR 1/4 дюйма – трубный обжимной фитинг 1/4 дюйма

Код изделия: SS-4-VCR-6-400

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183107
Прямые

Обеспечьте герметичность соединений высокой чистоты уплотнения металл-металл с помощью торцевых уплотнений Swagelok VCR® с металлической прокладкой.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Фитинг из нерж. стали 316 с торцевым уплотнением VCR, корпус соединителя с трубным обжимным фитингом Swagelok, VCR 1/4 дюйма – трубный обжимной фитинг 1/4 дюйма

Код изделия: SS-4-VCR-6-400
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Прямые
Обеспечьте герметичность соединений высокой чистоты уплотнения металл-металл с помощью торцевых уплотнений Swagelok VCR® с металлической прокладкой.

Технические характеристики

SS-4-VCR-6-400 — Фитинг из нерж. стали 316 с торцевым уплотнением VCR, корпус соединителя с трубным обжимным фитингом Swagelok, VCR 1/4 дюйма – трубный обжимной фитинг 1/4 дюйма

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183107
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
316L-4-HVCR-1A6 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal 3/8 pulg. Soldadura automática de tubo Просмотр изделия
6LV-4-HVCR-1-6TB7 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope Просмотр изделия
6LV-4-HVCR-1-6TB7P Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope Просмотр изделия
SS-12-VCR-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-16-VCR-1-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-2-VCR-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/8 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-4-VCR-1-00032 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 9/16-18 pulg. Rosca Macho Paralela con Junta tórica Просмотр изделия
SS-4-VCR-1-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/8 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-4-VCR-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-4-VCR-1-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-4-VCR-1-8 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-4-VCR-1-OR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica Просмотр изделия
SS-4-VCR-6-200 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-4-VCR-6-600 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-4-VCR-6-6M0 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 6 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-4-VCR-6-8M0 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 8 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-8-VCR-1-01081 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 9/16-18 pulg. Rosca Macho Paralela con Junta tórica Просмотр изделия
SS-8-VCR-1-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-8-VCR-1-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/8 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-8-VCR-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-8-VCR-1-8ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Просмотр изделия
SS-8-VCR-6-400 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-8-VCR-6-600 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия
SS-8-VCR-6-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.