|
Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, adaptateur pour tube femelle, diam. ext. tube 1/4 po x évasement de tube AN 1/4 po
부품 번호: SS-400-A-4ANF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
직선형튜빙과 나사형 포트 사이의 신뢰성 높고 누설 없는 전환을 제공하며, 핵심 유체 시스템 환경에 적합하게 설계되었습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, adaptateur pour tube femelle, diam. ext. tube 1/4 po x évasement de tube AN 1/4 po
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
직선형
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
■ チューブの選定について/■ チューブの取り扱いについて/■ ガス配管について/■ チューブの取り付け/■ 最高使用圧力(参考情報)/■ 温度上昇と圧力低下係数
この仕様書では、ASTM G93 Level C に規定する製品清浄度要件に適合するため、スウェージロック(サプライヤーを含む)が用いているガイドラインについて記述しています。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
사양
SS-400-A-4ANF — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, adaptateur pour tube femelle, diam. ext. tube 1/4 po x évasement de tube AN 1/4 po
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | Acier inoxydable 316 |
| 관통형 | 아니오 |
| 세정 공정 | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/4 po |
| 연결구 1 종류 | Adaptateur pour tube Swagelok® |
| 연결구 2 크기 | 1/4 po |
| 연결구 2 종류 | AN 37° femelle |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-TA-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| B-10-MTA-1-4RS | 真ちゅう | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| B-10-TA-1-8 | 真ちゅう | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| B-12-MTA-1-4RS | 真ちゅう | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| B-12-TA-1-12 | 真ちゅう | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| B-400-A-4ANF | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | 37° めすAN フレアー | 제품 보기 |
| B-4-TA-1-2 | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| B-4-TA-1-4 | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| B-4-TA-7-4 | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| B-4-TA-7-6 | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| B-6-TA-1-4 | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| B-6-TA-7-4 | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| B-8-MTA-1-4RS | 真ちゅう | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| B-8-TA-1-8 | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| B-8-TA-7-6 | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| B-8-TA-7-8 | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| S-6-TA-1-4 | 炭素鋼チューブ | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-6RT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-10-TA-1-10ST | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 7/8-14 インチ | SAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-10-TA-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-10-TA-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-1210-A-12ANF | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | 37°めすAN | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-6RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-8RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-7-8RP | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-12AN | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | 37°おすAN | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-12RS | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-12RT | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-12ST | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 1/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-12W | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-16ST | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 5/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-12-TA-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-12-TA-7-12RT | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-12-TA-7-16 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-12-TA-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-1610-A-16ANF | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | 予備締めされたSwagelok® チューブ・アダプター | 1 インチ | 37° めすAN フレアー | 제품 보기 |
| SS-16-MTA-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-16-MTA-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-16-MTA-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-16AN | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | 37°おすAN | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-16RS | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-16RT | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-16ST | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 5/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-16-TA-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-16-TA-7-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-16-TA-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-18-MTA-1-12RS | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-18-MTA-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-18-MTA-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-1-TA-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-200-A-2ANF | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | 37°めすAN | 제품 보기 |
| SS-200-A-4ANF | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | 37°めすAN | 제품 보기 |
| SS-20-TA-1-20 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-24-TA-1-24 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | 予備締めされたSwagelok® チューブ・アダプター | 1 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-2-TA-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-2-TA-1-2RS | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-2-TA-1-2ST | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 5/16-24 インチ | SAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-2-TA-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-2-TA-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-2-TA-1-OR | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 5/16-24 インチ | SAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-2-TA-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-2-TA-7-2RP | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-2-TA-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-32-TA-1-32 | 316 ステンレス鋼 | 2 インチ | 予備締めされたSwagelok®チューブ・アダプター | 2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-2RS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4AN | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | 37°おすAN | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4SC11 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4ST | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4W | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-OR | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-2RP | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-4RJ | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-4RP | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-600-A-6ANF | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | 37°めすAN | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-2RS | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-2RT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-2RP | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-4RJ | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-4RP | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-6RG | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-4AN | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | 37°おすAN | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-4ST | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-6AN | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | 37°おすAN | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-6RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-6ST | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-8RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-8ST | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-8W | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-OR | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 9/16-18 インチ | OシールSAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-4RP | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-6RG | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-6RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-810-A-8ANF | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | 37°めすAN | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-6RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-6ST | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-8AN | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | 37°おすAN | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-8RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-8ST | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-8W | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | おすパイプ溶接エルボー | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-OR | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-6RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-8RP | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-8RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.