|
Трубный фитинг из нерж. стали, переходник для манометра, внутр. цилиндрическая резьба ISO 3/8 дюйма – наруж. резьба NPT 3/8 дюйма
부품 번호: SS-6-AG-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
직선형시스템 무결성을 유지하는 동시에 부품 사이에 매끄러운 전환이 가능하므로, 직선적인 핵심 유체 시스템 연결구에 이상적입니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Трубный фитинг из нерж. стали, переходник для манометра, внутр. цилиндрическая резьба ISO 3/8 дюйма – наруж. резьба NPT 3/8 дюйма
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
직선형
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
사양
SS-6-AG-6 — Трубный фитинг из нерж. стали, переходник для манометра, внутр. цилиндрическая резьба ISO 3/8 дюйма – наруж. резьба NPT 3/8 дюйма
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | Нержавеющая сталь 316 |
| 세정 공정 | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 3/8 дюйма |
| 연결구 1 종류 | Внутр. цилиндрическая резьба ISO |
| 연결구 2 크기 | 3/8 дюйма |
| 연결구 2 종류 | Наруж. резьба NPT |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142300 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142300 |
| UNSPSC (15.1) | 40142300 |
| UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-A | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 3/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-12-A-12RS | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-12-A-12RT | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-12-AN-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/16-12 インチ | JICおねじ | 3/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-12-SAE-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | 3/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-16-A | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 1 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-16-A-16RS | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 1 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-16-A-16RT | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 1 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-16-AN-1-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 5/16-12 дюймов | Наруж. резьба JIC | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-2-A | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-2-A-2RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | 제품 보기 |
| SS-2-A-2RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-4-A | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-4-A-4RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | 제품 보기 |
| SS-4-A-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-4-AG-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-4-AN-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 7/16-20 дюймов | Наруж. резьба JIC | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-4-AN-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 7/16-20 дюймов | Наруж. резьба JIC | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-4-AT-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-4-SAE-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-4-SAE-1-4AN | Нержавеющая сталь 316 | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 1/4 дюйма | Наруж. резьба JIC | 제품 보기 |
| SS-4-SAE-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-6-A | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-6-A-6RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 3/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | 제품 보기 |
| SS-6-A-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-6-AN-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Наруж. резьба JIC | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-6-AN-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Наруж. резьба JIC | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-6-A-RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-6-AT-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-6-SAE-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-6-SAE-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-6-SAE-1-6AN | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 3/8 дюйма | Наруж. резьба JIC | 제품 보기 |
| SS-6-SAE-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-6-SAE-7-6 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-8-A | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-8-A-8RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | 제품 보기 |
| SS-8-A-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-8-AG-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-8-AN-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4-16 дюймов | Наруж. резьба JIC | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-8-AT-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-8-SAE-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4-16 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-8-SAE-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4-16 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.