|
ステンレス鋼製 パイプ継手、アダプター、9/16-18 JICおねじ × 3/8 インチ・サイズ NPTおねじ
型番: SS-6-AN-1-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
ストレート型部品間の変換の簡素化と同時にシステムの信頼性の維持が可能ーシンプルかつ重要な流体システム接続に適しています。 ログインまたは登録して価格を見る ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
カタログ
ストレート型
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
仕様
SS-6-AN-1-6 — ステンレス鋼製 パイプ継手、アダプター、9/16-18 JICおねじ × 3/8 インチ・サイズ NPTおねじ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 ステンレス鋼 |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| コネクション1 サイズ | 9/16-18 インチ |
| コネクション1 タイプ | JICおねじ |
| コネクション2 サイズ | 3/8 インチ |
| コネクション2 タイプ | NPTおねじ |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142300 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142300 |
| UNSPSC (15.1) | 40142300 |
| UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-A | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 3/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-12-A-12RS | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 製品を見る |
| SS-12-A-12RT | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 製品を見る |
| SS-12-AN-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/16-12 インチ | JICおねじ | 3/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-12-SAE-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | 3/4 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-16-A | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 1 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-16-A-16RS | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 1 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 製品を見る |
| SS-16-A-16RT | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 1 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 製品を見る |
| SS-16-AN-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 5/16-12 インチ | JICおねじ | 1 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-2-A | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | 1/8 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-2-A-2RS | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 製品を見る |
| SS-2-A-2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 製品を見る |
| SS-4-A | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-4-A-4RS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 製品を見る |
| SS-4-A-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 製品を見る |
| SS-4-AG-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-4-AN-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 7/16-20 インチ | JICおねじ | 1/8 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-4-AN-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 7/16-20 インチ | JICおねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-4-AT-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-4-SAE-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-4-SAE-1-4AN | 316 ステンレス鋼 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | 1/4 インチ | JICおねじ | 製品を見る |
| SS-4-SAE-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-6-A | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 3/8 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-6-A-6RS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 製品を見る |
| SS-6-A-6RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 製品を見る |
| SS-6-AG-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用平行めねじ | 3/8 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-6-AN-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 9/16-18 インチ | JICおねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-6-A-RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 製品を見る |
| SS-6-AT-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 3/8 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-6-SAE-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-6-SAE-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | 3/8 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-6-SAE-1-6AN | 316 ステンレス鋼 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | 3/8 インチ | JICおねじ | 製品を見る |
| SS-6-SAE-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-6-SAE-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | 3/8 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-8-A | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-8-A-8RS | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 製品を見る |
| SS-8-A-8RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 製品を見る |
| SS-8-AG-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-8-AN-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4-16 インチ | JICおねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-8-AT-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-8-SAE-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | 製品を見る |
| SS-8-SAE-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.