text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 パイプ継手、レデューシング六角カップリング、1/2 インチ・サイズ NPTめねじ × 3/8 インチ・サイズ NPTめねじ

型番: SS-8-HRCG-6

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/2 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
コネクション2 サイズ 3/8 インチ
コネクション2 タイプ NPTめねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020564
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142321
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40172807
ストレート型

ストレート型のレデューサー継手を使用すると、異なるサイズの配管を直線的に接続可能ー要求の厳しい配管システムのフロー効率を維持するのに適しています。

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

ステンレス鋼製 パイプ継手、レデューシング六角カップリング、1/2 インチ・サイズ NPTめねじ × 3/8 インチ・サイズ NPTめねじ

型番: SS-8-HRCG-6
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型
ストレート型のレデューサー継手を使用すると、異なるサイズの配管を直線的に接続可能ー要求の厳しい配管システムのフロー効率を維持するのに適しています。

仕様

SS-8-HRCG-6 — ステンレス鋼製 パイプ継手、レデューシング六角カップリング、1/2 インチ・サイズ NPTめねじ × 3/8 インチ・サイズ NPTめねじ

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/2 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
コネクション2 サイズ 3/8 インチ
コネクション2 タイプ NPTめねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020564
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142321
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40172807
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-8-RA-4 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-8-RB-4 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-12-HRCG-4 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-12-HRCG-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-12-HRN-4 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-12-HRN-6 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-12-HRN-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-12-RA-4 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-12-RA-6 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-12-RA-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-12-RB-4 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-12-RB-6 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-12-RB-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-16-HRCG-12 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-16-HRCG-8 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-16-HRN-12 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-16-HRN-8 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-16-RA-12 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-16-RA-4 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-16-RA-8 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-16-RB-12 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 3/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-16-RB-4 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-16-RB-6 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-16-RB-8 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-20-RB-16 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ NPTおねじ 1 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-20-RB-8 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-24-RB-12 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ NPTおねじ 3/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-24-RB-16 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ NPTおねじ 1 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-24-RB-8 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-2-HRN-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/16 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-2-RA-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/16 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-32-RB-16 316 ステンレス鋼 2 インチ NPTおねじ 1 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-32-RB-8 316 ステンレス鋼 2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-4-HRCG-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-4-HRN-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4-RA-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4-RB-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-4-RBT-2RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-6-HRCG-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-6-HRN-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-HRN-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-RA-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-RA-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-RAT-4RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-6-RB-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-6-RB-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-6-RBT-4RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-8-HRCG-2 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-8-HRCG-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-8-HRN-2 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8-HRN-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8-HRN-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8-HRNT-6RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-8-RA-2 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8-RA-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8-RA-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8-RAT-4RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-8-RB-2 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-8-RB-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-8-RB-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-8-RBT-4RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-8-RBT-6RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。