text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製ベローズ・シール・バルブ、ガスケット・シール式、PCTFE製ステム・チップ、1/4 インチ・サイズめすVCR継手、SC-11仕様、ノーマル・クローズ型アクチュエーター、インジケーター・スイッチ付(ノーマル・オープン型)

型番: SS-4BK-V51-1CM

仕様

属性
アクチュエーター型式 1 シリーズ
アクチュエーター作動モード スプリング・リターン型ノーマル・クローズ
アクチュエーター・タイプ 空気式
ベローズ材質 321 ステンレス鋼
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボディ・シール ガスケット(ソフト・シート付き)
洗浄プロセス 特別なクリーニング/パッケージング(Swagelok SC-11仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR
最大Cv 0.3
フロー・パターン ストレート型(2方タイプ)
ガスケット 316ステンレス鋼(PTFE被膜)製ガスケット
最高温度、°F (°C) 200 (93)
最高使用温度における最高使用圧力 200°F @ 125 PSIG /93°C @ 8.6 BAR
最低温度、 °F (°C) -20 (-28)
室温における最高使用圧力 125 PSIG @ 100°F/8.6 BAR @ 37℃
サービス・クラス 一般用
ステム・チップ材質 PCTFE
ステム・タイプ コーン型ステム・チップ
表面仕上げ 標準
試験 SCS-00020 に基づいたヘリウム・リーク・テスト
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40141609
ストレート型、アクチュエーター付き

パックレス設計および溶接式シールを搭載したSwagelokベローズ・バルブを使えば、システム流体に触れないようにし、高い信頼性とリーク・タイト性能を実現することができます。 ベローズ・バルブは、外部への漏れ防止が重要になる用途に最適です。当社は、一般用/高純度用にさまざまなオプションをご用意しております。

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製ベローズ・シール・バルブ、ガスケット・シール式、PCTFE製ステム・チップ、1/4 インチ・サイズめすVCR継手、SC-11仕様、ノーマル・クローズ型アクチュエーター、インジケーター・スイッチ付(ノーマル・オープン型)

型番: SS-4BK-V51-1CM
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型、アクチュエーター付き
パックレス設計および溶接式シールを搭載したSwagelokベローズ・バルブを使えば、システム流体に触れないようにし、高い信頼性とリーク・タイト性能を実現することができます。 ベローズ・バルブは、外部への漏れ防止が重要になる用途に最適です。当社は、一般用/高純度用にさまざまなオプションをご用意しております。

仕様

SS-4BK-V51-1CM — ステンレス鋼製ベローズ・シール・バルブ、ガスケット・シール式、PCTFE製ステム・チップ、1/4 インチ・サイズめすVCR継手、SC-11仕様、ノーマル・クローズ型アクチュエーター、インジケーター・スイッチ付(ノーマル・オープン型)

属性
アクチュエーター型式 1 シリーズ
アクチュエーター作動モード スプリング・リターン型ノーマル・クローズ
アクチュエーター・タイプ 空気式
ベローズ材質 321 ステンレス鋼
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボディ・シール ガスケット(ソフト・シート付き)
洗浄プロセス 特別なクリーニング/パッケージング(Swagelok SC-11仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR
最大Cv 0.3
フロー・パターン ストレート型(2方タイプ)
ガスケット 316ステンレス鋼(PTFE被膜)製ガスケット
最高温度、°F (°C) 200 (93)
最高使用温度における最高使用圧力 200°F @ 125 PSIG /93°C @ 8.6 BAR
最低温度、 °F (°C) -20 (-28)
室温における最高使用圧力 125 PSIG @ 100°F/8.6 BAR @ 37℃
サービス・クラス 一般用
ステム・チップ材質 PCTFE
ステム・タイプ コーン型ステム・チップ
表面仕上げ 標準
試験 SCS-00020 に基づいたヘリウム・リーク・テスト
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40141609
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-10BK-MM-1C 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-12BK-MM-1C 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4BK-1C 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4BK-1O 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4BK-V51-1C 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 製品を見る
SS-4BK-VCR-1C 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 製品を見る
SS-6BK-1C 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6BK-1O 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6BK-MM-1C 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6BK-MM-1O 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6BK-TW-1C 316 ステンレス鋼 3/8 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 製品を見る
SS-8BK-1C 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-8BK-1O 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-8BK-VCR-1C 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 製品を見る
SS-8BK-VCR-1O 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 製品を見る
SS-8BK-VCRVP-1C 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 製品を見る

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。