text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製ボンネット一体型ニードル・バルブ、0.09 Cv、1/8 インチ・サイズSwagelokチューブ継手、流量調節型ステム

Referencia #: SS-ORS2

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 ステンレス鋼
Proceso de Limpieza 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Tamaño conexión 1 1/8 インチ
Tipo de conexión 1 Swagelok®チューブ継手
Tamaño conexión 2 1/8 インチ
Tipo de conexión 2 Swagelok®チューブ継手
Cv Máximo 0.09
Configuración de Caudal ストレート型(2方タイプ)
Tipo de mando フェノール樹脂製ノブ・ハンドル
Certificado de Bajas Emisiones カタログ有り
Máxima Temperatura, °F (°C) 600 (315)
Rango de temperatura y presión máx 600°F @ 3130 PSIG /315°C @ 215 BAR
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
Orificio 0.080 インチ
Rango de presión a temperatura ambiente 5000 PSIG @ 100°F/344 BAR @ 37℃
Material del obturador 316 ステンレス鋼
Tipo de vástago 流量調節型ステム・チップ
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Modelo Recto, Vástago de Regulación

Las válvulas de aguja con bonete integral son compactas y están disponibles en muchos tamaños, configuraciones y materiales para servicio en gran variedad de aplicaciones.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製ボンネット一体型ニードル・バルブ、0.09 Cv、1/8 インチ・サイズSwagelokチューブ継手、流量調節型ステム

Referencia #: SS-ORS2
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Modelo Recto, Vástago de Regulación
Las válvulas de aguja con bonete integral son compactas y están disponibles en muchos tamaños, configuraciones y materiales para servicio en gran variedad de aplicaciones.

Especificaciones

SS-ORS2 — ステンレス鋼製ボンネット一体型ニードル・バルブ、0.09 Cv、1/8 インチ・サイズSwagelokチューブ継手、流量調節型ステム

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 ステンレス鋼
Proceso de Limpieza 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Tamaño conexión 1 1/8 インチ
Tipo de conexión 1 Swagelok®チューブ継手
Tamaño conexión 2 1/8 インチ
Tipo de conexión 2 Swagelok®チューブ継手
Cv Máximo 0.09
Configuración de Caudal ストレート型(2方タイプ)
Tipo de mando フェノール樹脂製ノブ・ハンドル
Certificado de Bajas Emisiones カタログ有り
Máxima Temperatura, °F (°C) 600 (315)
Rango de temperatura y presión máx 600°F @ 3130 PSIG /315°C @ 215 BAR
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
Orificio 0.080 インチ
Rango de presión a temperatura ambiente 5000 PSIG @ 100°F/344 BAR @ 37℃
Material del obturador 316 ステンレス鋼
Tipo de vástago 流量調節型ステム・チップ
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-18RF8 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
B-1RF2 真ちゅう 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ Ver producto
B-1RF4 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
B-1RM4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
B-1RM4-F4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
B-1RM4-S4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-1RM6 真ちゅう 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ Ver producto
B-1RS12MM 真ちゅう 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-1RS4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-1RS6 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-1RS6MM 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-1RS8 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-ORF2 真ちゅう 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ Ver producto
B-ORS2 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
M-1RM4 合金400 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
M-1RS4 合金400 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-18RF6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-18RF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-18RF8RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-18RM8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-18RM8-F8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-18RS12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-18RS12MM 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-18RS18MM 316ステンレス鋼 18 mm Swagelok® チューブ継手 18 mm Swagelok® チューブ継手 Ver producto
SS-18RS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1RF2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-1RF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-1RF4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-1RM2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-1RM4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-1RM4-F4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-1RM4-S4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1RM4-S6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1RS10MM 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1RS12MM 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1RS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1RS4-BKB 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1RS4-PK 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1RS4-SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1RS4-SG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1RS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1RS6MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1RS6MM-SC11 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1RS6-PK 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1RS6-SC11 316ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1RS6-SH 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1RS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1RS8MM 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1RS8-SC11 316ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-ORF2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-ORM2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-ORM2-S2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-ORS3MM 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 3 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.