|
Raccordement de flexible push-on multifonctions, adaptateur pour tube 1/2 po en acier inoxydable, diam. flexible 1/2 po
부품 번호: SS-PB8-TA8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
Raccordements d'extrémitéCertains raccordements destinés à divers flexibles et tubes souples Swagelok facilitent une installation sur site. La sélection comprend les raccords pour tube Swagelok, les adaptateurs pour tube Swagelok, les raccords NPT, les raccords filetés mâles ISO/BSP mâles et les raccords unions. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. 경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccordement de flexible push-on multifonctions, adaptateur pour tube 1/2 po en acier inoxydable, diam. flexible 1/2 po
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
Raccordements d'extrémité
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
사양
SS-PB8-TA8 — Raccordement de flexible push-on multifonctions, adaptateur pour tube 1/2 po en acier inoxydable, diam. flexible 1/2 po
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable |
| Dimension du raccordement 1 | 1/2 po |
| Type du raccordement 1 | Adaptateur pour tube Swagelok® |
| Matériau de raccordement d’extrémité | Acier inoxydable 316 |
| Diamètre du flexible | 1/2 po |
| eClass (4.1) | 37110306 |
| eClass (5.1.4) | 37110390 |
| eClass (6.0) | 37119200 |
| eClass (6.1) | 37119200 |
| eClass (10.1) | 37119200 |
| UNSPSC (4.03) | 27121707 |
| UNSPSC (10.0) | 40141734 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
| UNSPSC (15.1) | 40141734 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-PB12-PM12 | Messing | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| B-PB12-TA12 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
| B-PB4-MT4 | Messing | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| B-PB4-PM4 | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| B-PB4-TA4 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
| B-PB6-MT6 | Messing | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| B-PB6-PM4 | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| B-PB6-PM6 | Messing | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| B-PB6-TA6 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
| B-PB6-TM10 | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
| B-PB8-PM8 | Messing | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| B-PB8-TA8 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
| B-PB8-TM12 | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB12-PM12 | Edelstahl | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB12-TA12 | Edelstahl | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB16-TA16 | Edelstahl | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB4-6 | Edelstahl | 1/4 Zoll | Einsatz für Push-On-Mehrzweckschlauch | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB4-MT4 | Edelstahl | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB4-PM4 | Edelstahl | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB4-SL4 | Edelstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB4-TA4 | Edelstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB4-TM6 | Edelstahl | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB4-TM8 | Edelstahl | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB6-6 | Edelstahl | 3/8 Zoll | Einsatz für Push-On-Mehrzweckschlauch | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB6-MT6 | Edelstahl | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB6-PM4 | Edelstahl | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB6-PM6 | Edelstahl | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB6-SL6 | Edelstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB6-TA4 | Edelstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB6-TA6 | Edelstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB6-TA8 | Edelstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB6-TM10 | Edelstahl | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB6-TM8 | Edelstahl | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB8-6 | Edelstahl | 1/2 Zoll | Einsatz für Push-On-Mehrzweckschlauch | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB8-MT8 | Edelstahl | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB8-PM8 | Edelstahl | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB8-SL8 | Edelstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-PB8-TM12 | Edelstahl | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | 제품 보기 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.