text.skipToContent text.skipToNavigation

Espiga sin válvula enchufe rápido de Gran caudal para instrumentación de latón, Cv 11,5, 1/2 pulg. NPT hembra

Код изделия: B-QF8-S-8PF

Технические характеристики

Атрибут Значение
Body Material Brass
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type Female NPT
CV Maximum 11.5 - Coupled with a body
Lubricant Without lube on any components
O-Ring Material Buna N (Standard)
Pressure Rating Coupled at Max Temp 100 PSIG @ 250 °F /6.8 BAR @ 121 °C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 3000 PSIG @ 70 °F /206 BAR @ 21 °C
Series QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Stems

Achieve unrestricted flow and easy maintenance with Swagelok full-flow quick-connects for your transfer, drain, and vent systems.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Espiga sin válvula enchufe rápido de Gran caudal para instrumentación de latón, Cv 11,5, 1/2 pulg. NPT hembra

Код изделия: B-QF8-S-8PF
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Stems
Achieve unrestricted flow and easy maintenance with Swagelok full-flow quick-connects for your transfer, drain, and vent systems.

Технические характеристики

B-QF8-S-8PF — Espiga sin válvula enchufe rápido de Gran caudal para instrumentación de latón, Cv 11,5, 1/2 pulg. NPT hembra

Атрибут Значение
Body Material Brass
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type Female NPT
CV Maximum 11.5 - Coupled with a body
Lubricant Without lube on any components
O-Ring Material Buna N (Standard)
Pressure Rating Coupled at Max Temp 100 PSIG @ 250 °F /6.8 BAR @ 121 °C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 3000 PSIG @ 70 °F /206 BAR @ 21 °C
Series QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-QF12-S-12PF 真ちゅう 3/4 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
B-QF4-S-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
B-QF4-S-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-QF12-S-1210 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QF12-S-12PF 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-QF12-S-12PM 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-QF16-S-1610 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QF16-S-16PF 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-QF16-S-16PM 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-4MS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用平行おねじ - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-6PM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-8FS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行めねじ - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-8MS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行おねじ - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-8MT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-8PF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-8PM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.