text.skipToContent text.skipToNavigation

Шток полнопроходного быстроразъемного соединения из латуни без клапана, Cv 11,5, внутр. резьба NPT 1/2 дюйма

型番: B-QF8-S-8PF

仕様

属性 値
ボディ材質 황동
洗浄プロセス 표준 세정 및 포장(SC-10)
コネクション1 サイズ 1/2인치
コネクション1 タイプ 암나사 NPT
最大Cv 11.5 - 몸체와 체결
潤滑剤 구성 부품에 윤활제 없음
Oリング材質 Buna N(표준)
最高使用圧力(最高温度での接続時) 100PSIG @ 250°F /6.8BAR @ 121°C
最高使用圧力(室温での接続時) 3000PSIG @ 70°F /206BAR @ 21°C
シリーズ QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
ステム

メンテナンスが容易で、流れが制限されないSwagelokフル・フロー型クイック・コネクツは、移動/ドレン/ベント・システムに最適です。

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

警告: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

Шток полнопроходного быстроразъемного соединения из латуни без клапана, Cv 11,5, внутр. резьба NPT 1/2 дюйма

型番: B-QF8-S-8PF
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ステム
メンテナンスが容易で、流れが制限されないSwagelokフル・フロー型クイック・コネクツは、移動/ドレン/ベント・システムに最適です。

仕様

B-QF8-S-8PF — Шток полнопроходного быстроразъемного соединения из латуни без клапана, Cv 11,5, внутр. резьба NPT 1/2 дюйма

属性 値
ボディ材質 황동
洗浄プロセス 표준 세정 및 포장(SC-10)
コネクション1 サイズ 1/2인치
コネクション1 タイプ 암나사 NPT
最大Cv 11.5 - 몸체와 체결
潤滑剤 구성 부품에 윤활제 없음
Oリング材質 Buna N(표준)
最高使用圧力(最高温度での接続時) 100PSIG @ 250°F /6.8BAR @ 121°C
最高使用圧力(室温での接続時) 3000PSIG @ 70°F /206BAR @ 21°C
シリーズ QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-QF12-S-12PF 真ちゅう 3/4 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
B-QF4-S-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
B-QF4-S-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QF12-S-1210 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QF12-S-12PF 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QF12-S-12PM 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QF16-S-1610 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QF16-S-16PF 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QF16-S-16PM 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QF4-S-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QF4-S-4MS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用平行おねじ - - 製品を見る
SS-QF4-S-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 製品を見る
SS-QF4-S-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QF4-S-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QF4-S-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QF4-S-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QF4-S-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QF8-S-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QF8-S-6PM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QF8-S-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QF8-S-8FS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行めねじ - - 製品を見る
SS-QF8-S-8MS 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 - - 製品を見る
SS-QF8-S-8MT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 - - 製品を見る
SS-QF8-S-8PF 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - 製品を見る
SS-QF8-S-8PM Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。