text.skipToContent text.skipToNavigation

Результаты поиска по «{0}»

Ведете поиск продукции, связанной с:

В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.

Фильтрация по:
Фильтровать по:
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

  • プッシュ・オン式ツール ユーザー・マニュアル

    内容物/プッシュ・オン式ツールの構成部品/準備/エンド・コネクションのホースへの挿入

  • 鍛造製ニードル・バルブ F10シリーズ

    ■ 最高使用圧力:68.9 MPa/■ ボディ型式:ストレート型、アングル型、傾斜型/■ 最高使用温度: 204℃(PTFE製パッキンの場合)、454℃(グラファイト製パッキンの場合)/■ ボディ材質:F316/F316Lステンレス鋼(鍛造製)

  • ソレノイド・バルブ

    ■ インジケーター・ライト/■ サージ電圧抑制器/■ 手動オーバーライド・ボタンにより、操作性向上を実現/■ ケーブル(長さ:61 cm、プラグイン・コネクター付き)/■ 操作電圧:交流(AC)または直流(DC)電源/■ 消費電力が低い/■ ねじアダプターを使用してSwagelokベローズ・シール・バルブまたはダイヤフラム・バルブに直接取り付けることが可能/■ 軽量でコンパクトなデザイン/■ ユニファイ10-32/M5×0.8めねじ(全ポート)

  • 多目的用ボール・バルブ SKシリーズ

    ■ 最高使用圧力:41.3 MPa/■ 使用温度範囲:-40℃から150℃まで/■ コンパクトなボディで大流量を実現/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチ から 3/8 インチまで、6 mmから8 mmまで/■ 材質:316ステンレス鋼

  • 超高純度用フルオロポリマー・ポペット式逆止弁 CHPシリーズ エラストマー・フリー

    ■ 次世代PTFE製接液・接ガス部コンポーネント:超高純度システム・コンポーネント向けのSEMI F57-0301 に適合/■ エンド・コネクション:フレアー継手、スーパー300 タイプピラーフィッティング/■ 低いクラッキング圧力および再シール圧力

  • アクチュエーター付きボール・バルブ セレクション・ガイド

    ISO5211準拠のアクチュエーターの取り付け用ブラケット・キット/40G/40/60/83/H83/SK/FKB/GBシリーズ・バルブ/AFSボール・バルブ/バルブの作動トルクの算出方法/アクチュエーターおよび関連部品の選定/取り付け用ブラケット・キットの選定

  • ボール・バルブ用アクチュエーター・オプション

    ■ ラック・アンド・ピニオン式エアー・アクチュエーター、ソレノイド・バルブ、リミット・スイッチ/■ ISO 5211準拠のエアー・アクチュエーター、ソレノイド・バルブ、リミット・スイッチ、ポジション・センサー/■ アクチュエーター付きボール・バルブ・アセンブリーまたは単品(キット)

  • AFSボール・バルブ 大流量用

    ■ 最高使用圧力:41.3 MPa/■ 流量係数(Cv値): 4.0から13.8まで/■ エンド・コネクション:Swagelokチューブ継手(インチ・サイズ・タイプ、ミリ・サイズ・タイプ)、管用ねじ(ISO、NPT)/■ ボディおよびエンド・コネクションの材質:316ステンレス鋼/■ アクチュエーター・タイプ:手動式、空気式

  • フィルター FWシリーズ Fシリーズ TFシリーズ

    ■ システム内のパーティクルなどのコンタミネーションを除去/■ ガス用/液体用/■ エンド・コネクション・サイズ: 1/8 インチから1/2 インチまで、3 mmから12 mm まで/■ 材質:ステンレス鋼、真ちゅう

  • ねじ エンド・コネクション 識別ガイド

    ねじ/エンド・コネクションに関する用語/テーパーねじ/平行ねじほか

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.