-
ホース・カバー
Swagelokホース・カバー(オプション)を使用すると、つぶれ、摩耗、腐食、流体の使用限度温度、紫外線の影響からホースを保護することができます。 各種ホース・カバーを使用することで、つぶれや摩耗、または特定の材料に対する保護など、システムのニーズに合わせてホースの保護を強化することができます: 特徴 材質 使用温度 ファイヤー・ジャケット 使用限度温度に達するまでシステム流体を断熱します。さまざまな作動油や潤滑油に対する耐性に優れています。 ファイバーグラス(編み込み) –53~260°C(短時間の火炎暴露では1093°Cまで) サーモスリーブ バリアを形成してホ...
-
ホース断熱
ホース断熱材を使用すると、ホース内部のシステム流体を望ましい温度に維持することができます。これは高い温度や低い流体温度を維持する必要がある場合は特に重要です。 熱伝導率の低いエアロゲル製断熱材で覆ったSwagelokホースを使用すると、流体温度を維持し、流体を取り扱う際の安全上のリスクやエネルギー・コストを最小限に抑えることができます。ホース断熱材をシステムに追加すべきかを判断する際は、自由な空気対流、気流、湿度、露点、省エネルギー、安全な接触のための推奨事項などを考慮する必要があります。詳細につきましては、 ホース断熱材に関する考慮点 をご参照ください。 断熱ホースで半導体ファブにおける課題...
-
ホースおよびフレキシブル・チューブ
スウェージロックは、液体やガスを移送するアプリケーションの幅広いニーズに対応するべく、一般産業用ホースおよび高純度ホースの幅広いラインアップと共に、さまざまなコア材質、補強材、エンド・コネクション、断熱オプションを取り揃えています。 ホース | 流体を送るために使用される多層構造の柔軟な導管 フレキシブル・チューブ | 流体を送るために使用される単層構造の柔軟な導管 スウェージロックのホースは多種多様なタイプが揃っているため、さまざまなアプリケーションに対応する高品質のホースの調達をスウェージロック一社で完結することができます。スウェージロックのホースは、自社設計の下、厳密な仕様に基づいて製造...
-
スペアー・パーツ/アクセサリー
Swagelokホース/フレキシブル・チューブ用のスペア・パーツ/アクセサリーを使用すると、取り付け前の処理、システム内でのホースのサポート、システム保護などの作業を容易に行うことができます。 スウェージロックは一般産業用ホース向けのさまざまなスペア・パーツやアクセサリーを取り揃えており、アプリケーションに適した材料を提供し、効率的な取り付けをサポートします。 スウェージロックの 切断工具 (ホース/軟質チューブ用)を使用すると、ナイロン・ホース、ポリエチレン・ホース、ゴム・ホース、ビニールまたはPFAチューブを現場で取り付ける際に、必要な長さに切断することができます。 グルーブ・カッター(溝...
-
高圧用メタル・ホース、FXシリーズ
高圧用オール・メタル・フレキシブル・ホース FXシリーズは、高温、真空、高圧の腐食環境でも耐食性を発揮します。 FXシリーズ・ホースは、316Lステンレス鋼製コンボルーティッド・コアのブレード・ホース(321ステンレス鋼製ダブル・ブレード・レイヤー付き)で、ホースの耐圧性が向上しています。コンボルーティッド・コアにより、柔軟性がありながらつぶれにくくなっています。高温の真空用途、腐食性のある高圧環境、または透過が望ましくない用途での使用に適しています。 透過の詳細につきましては動画をご覧ください。 FXシリーズ・ホースのサイズは1/4 インチ~2 インチ、使用圧力範囲は真空から41.3 MPa...
-
高純度/大流量用ガス・レギュレーター、HFシリーズ
HFシリーズ・レギュレーターを使用すると、容易な調節で圧力調整を正確に行うことができます。大流量かつクリーンなプロセス要求に適しています。 HFシリーズ・レギュレーターは、小型ながら大流量システムに対応可能なため、システム部品やプロセス・ラインをコンパクトに配置することができます。HFシリーズ・レギュレーターは、従来のダイヤフラム・タイプ圧力レギュレーターの半分以下のサイズで、調整ミスの防止および容易な取り付けが可能な設計を採用しています。 HFシリーズ・レギュレーターは、高レベルの清浄度が要求される環境に適しています。耐久性に優れ、正確な圧力調整を行うことができるほか、革新的な構造のガス作動...
-
漏れ検出液
Snoop ® (スヌープ)やReal Cool Snoop(リアル・クール・スヌープ)漏れ検出液は、泡立ちが持続し、手の届きにくい場所でもガス漏れを検出できるため、コストがかさむシステムのロスや安全性の問題を防止することができます。 ガス漏れが生じると、交換費用がかさむばかりか、生産プロセスの効率が低下し、安全性が大きく損なわれるおそれがあります。そこでスウェージロックは、Swagelok ® Snoop ® (スヌープ)およびSwagelok Real Cool Snoop(リアル・クール・スヌープ)漏れ検出液を提供しています。 SnoopやReal Cool Sn...
-
漏れ検出液/潤滑剤/シール剤
スウェージロックの漏れ検出液、潤滑剤、シール剤を使用すると、漏れの検出や排除が容易になるため、流体システムのパフォーマンスへの悪影響を未然に防止することができます。 漏れ検出液 | 流体システムの接続部から漏れが生じていないかを調べることができます。 潤滑剤/シール剤 | 取り付ける際に漏れが生じるのを防止することができます。 スウェージロックの漏れ検出液、潤滑剤、シール剤を使用すると、産業用流体システムのオペレーション・コストや取り付けに要する時間を削減すると同時に、オペレーションの安全性を向上させることができます。ユーティリティやプロセス流体の漏れが生じるとコストがかさむばかりか、最悪の場...
-
測定機器
スウェージロックの液体やガスの測定機器(圧力計、トランスデューサー、センサー、流量計など)は操作や読み取りが容易で、ご要望に沿った正確な測定を行うことができます。 安定した流体の流れを維持して プロセスの精度を高める には、流体の温度および圧力を正確に測定する必要があります。スウェージロックの流体およびガスの測定機器を使用すると、精度の高い測定を実現することができます。 Swagelok ® フロー・センサー FV4シリーズを使用すると、ガス・システム内の流量の増減を正確に検知することができます。スナップ動作式フロート機構を採用することで、確実な作動および正確な検知を実現しています。 ...
-
メカニカル・シール・サポート・システム
スウェージロックは、専門スタッフが設計し、設定が容易でメンテナンスが可能なシール・サポート・システムを提供しています。Swagelokメカニカル・シール・サポート・キットは、回転機のオンライン化や効率的なオペレーションの維持に適しており、ダウンタイム(提示時間)を最小限に抑え、コストや時間を削減しながら、安全なオペレーションを実現します。 スウェージロックのメカニカル・シール・サポート・キットおよびアセンブリーはAPI 682規格に適合しており、信頼性が高く、取り付けが容易なシステムです。管用ねじの使用をやめることで、接続部を減らし 、漏れを最小限に抑えます。 大気側プラン および シール流体...