Системы отбора лабораторных проб Swagelok®
Изготовление систем отбора лабораторных проб Swagelok по условиям заказчика обеспечивает безопасный и эффективный отбор проб в соответствии с конкретными потребностями вашего предприятия. Мы предлагаем пробоотборные панели различной конфигурации и с дополнительными функциями.
Назначить встречу сегодняКонфигурируемые и надежные стенды для отбора лабораторных проб
Swagelok предлагает полностью конфигурируемые решения, в том числе с дополнительными функциями, предназначенные для безопасного отбора репрезентативных лабораторных проб жидкостей или газов на технологических линиях, собранные и обеспеченные необходимой поддержкой в вашем регионе. Независимо от того, хотите ли вы выполнять отбор проб в пробоотборные цилиндры под давлением или просто собирать технологическую среду в недорогие стеклянные лабораторные бутыли для проведения анализа, Swagelok предлагает идеальные пробоотборные панели—безопасные, легко обслуживаемые, с интуитивно понятным управлением—которые можно заказать по единому артикулу. В любой пробоотборной системе используются трубные обжимные фитинги Swagelok® для исключения возможных утечек.
Модуль отбора лабораторных проб
Модуль отбора лабораторных проб (GSM) Swagelok®—это пробоотборная система с замкнутым контуром, которая отбирает технологическую среду под давлением и возвращает ее в точку с более низким давлением (например, перед насосом), используя перепад давлений для транспортировки среды через себя. Пробы отбирают в прочные металлические цилиндры для отбора лабораторных проб (GSC), которые не допускают утечку проб и безопасны для операторов.
Больше информации про отбор лабораторных проб?
- Стенды модулей GSM имеют конфигурацию с переключением, то есть содержат два или три шаровых крана Swagelok® серии 40G, что позволяет одновременно управлять маршрутом движения среды, тем самым уменьшая количество необходимых этапов
- Цилиндр GSC закрепляется, и для поддержания условий процесса в нем непрерывно циркулирует технологическая среда.
- Цилиндр требуется для каждой системы GSM и должен заказываться отдельно при приобретении нового модуля GSM
- Модуль GSM можно оставить в обводной линии или положении отбора на неопределенно долгое время, чтобы транспортировочные линии всегда были наполнены свежей средой и готовы для отбора проб
- Для каждой системы GSM предлагается разрывная мембрана. Кроме того, в любую пробоотборную систему, подверженную избыточному давлению, можно добавить перепускной клапан
Системы отбора жидких лабораторных проб
Модуль отбора жидких проб (GSL) Swagelok®—это система отбора жидких лабораторных проб в емкость без давления, оснащенную крышкой с самогерметизирующейся мембраной, которая может использоваться в условиях, когда нет риска фракционирования технологической среды во время ее хранения при атмосферном давлении.
Повышение безопасности и эффективности отбора жидких проб
- В системах GSL с постоянным объемом компании Swagelok используется такой же переключающий кран, как в системах GSM, что значительно упрощает процесс пробоотбора
- В системе GSL для отбора и хранения проб можно использовать более доступные стеклянные или полиэтиленовые лабораторные бутыли
- Пробы можно отбирать и транспортировать без риска пролива или испарения
- Рукоятка с пружинным возвратом на механизме отбора проб исключает непреднамеренное дозирование
отбор проб аммиака
Система Swagelok® делает отбор проб безводного аммиака безопасным, сводя к минимуму контакт операторов с жидким и испарившимся аммиаком. Также обеспечивается единообразие процесса отбора проб, значительно ускоряет его, что позволяет обойтись без транспортировки проб аммиака внутри предприятия.
Узнайте больше о системе отбор проб аммиака Swagelok
Пробоотборный клапан
Решите проблемы безопасности, технического обслуживания и качества, связанные со стандартным отбором проб бутылью, добавив в свою жидкостную или газовую систему пробоотборный клапан Swagelok®. В герметичной конструкции отсутствуют резиновые уплотнительные кольца благодаря использованию трубного обжимного фитинга Swagelok® для крепления блока с иглой к корпусу клапана.
Просто затяните гайку трубного обжимного фитинга, чтобы получить два цельнометаллических уплотнения. Иглы карандашного типа прокалывают крышку, не повреждая ее, что уменьшает вероятность засорения или утечки из пробоотборных бутылей. Если пробоотборный клапан Swagelok оснащен рукояткой с пружинным возвратом, клапан автоматически перемещается в закрытое положение при отпускании рукоятки, обеспечивая отбор необходимого количества жидкости или газа.
Посмотреть демонстрацию работу клапана отбора лабораторных проб
Доступная техническая поддержка по вопросам отбора лабораторных проб
После того как вы решите инвестировать в панели для отбора лабораторных проб Swagelok® для обеспечения стандартизации и надежности вашего пробоотборного процесса, специалисты регионального центра продаж и сервисного обслуживания Swagelok совместно с вами определят подходящий тип и конфигурацию панели, соответствующие вашим потребностям. Сертифицированный инженер Swagelok рассмотрит вашу информацию и порекомендует подходящую для вас панель.
Наконец, после сборки панелей мы предоставим услуги по практическому обучению эксплуатации и техобслуживанию систем отбора лабораторных проб для ваших технических специалистов.
グラブ・サンプリング・システムのカテゴリー
Ознакомиться с нашими руководствами по применению
Подробная информация о наших сборках.
This manual contains installation, operation, and maintenance information for the safe and effective operation of the Swagelok® Ammonia Sampler.
The Swagelok® ammonia sampler is a closed-loop sampling unit that minimizes exposure to the operator and introduces consistency into the sampling operation.
Отбор лабораторных проб — это отбор проб среды или газа в системе с целью транспортировки данных проб в лабораторию для проведения анализа. Прикладные решения Swagelok можно использовать для создания полностью документированных систем управления и отбора проб среды, а также для обеспечения целостности ваших операций.
Вводная информация об отборе лабораторных проб
Узнайте рекомендации по отбору лабораторных проб газообразной и жидкой рабочей среды, характеристики грамотно спроектированных и простых в эксплуатации систем отбора лабораторных проб, а также надежные способы достижения точности отбора проб.
Прочесть информационный документDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Meilleures pratiques pour l’échantillonnage des gaz et des liquides volatils
Découvrez les problèmes courants associés à l’échantillonnage instantané des liquides volatils et des gaz, ainsi que les solutions pour y remédier en utilisant les bonnes techniques et des équipements adaptés.
Des stratégies pour maîtriser les coûts de l’échantillonnage instantané des liquides
Découvrez plusieurs stratégies qui vous aideront à réduire vos coûts et à limiter le risque d’erreur dans le domaine de l’échantillonnage instantané des liquides lorsque vous devez valider les conditions d’un process ou analyser la qualité d’un produit fini.
Comment régler les problèmes couramment rencontrés avec l’échantillonnage instantané
Il existe plusieurs systèmes fluides courants dont dépend le bon fonctionnement de l’usine, et l’externalisation de leur fabrication peut être très bénéfique si vous manquez de ressources. Découvrez comment cela fonctionne.
Les bases de l’échantillonnage instantané : réduire les coûts d’exploitation
Les systèmes d’échantillonnage instantané constituent des dispositifs efficaces et sûrs pour prélever des échantillons – et vérifier la composition chimique de votre produit. Découvrez comment améliorer la fiabilité d’un système en boucle fermée, tout en réduisant vos coûts d’exploitation grâce aux conseils simples d’experts de Swagelok.