파이프 피팅 — 캡 및 플러그
이 사양에 사용 가능한 피팅:
- 1/8~1인치
- 암나사 NPT, 수나사 NPT
- 316 스테인리스강, 탄소강, 황동, 6-Moly, 625 합금, 825 합금, 2507 합금
- 최대 1810 psig(125 bar)~15,000 psig(1034 bar)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
파이프 피팅 — 캡 및 플러그 — 六角プラグ
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-12-PST 316 ステンレス鋼 1 1/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ - - SS-16-PST 316 ステンレス鋼 1 5/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ - - SS-4-PST 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ - - SS-6-PST 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ - - SS-8-PST 316 ステンレス鋼 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ - - -
Pipe Fittings — Caps and Plugs — ホロー(中空)六角プラグ
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-6-HP 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - SS-6-HPST 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ - - SS-8-HP 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-8-HPST 316 ステンレス鋼 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ - - SS-12-HPST 316 ステンレス鋼 1 1/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ - - SS-2-HP 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - SS-2-HPST 316 ステンレス鋼 5/16-24 インチ SAE/MS平行おねじ - - SS-4-HP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-4-HPST 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ - - -
Трубные фитинги — Колпаки и заглушки — パイプ・プラグ
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-12-P 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - SS-16-P 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - SS-1-P 316 ステンレス鋼 1/16 インチ NPTおねじ - - SS-2-P 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - SS-2-P-RS 316 ステンレス鋼 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - SS-4-P 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-4-P-RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - SS-4-P-RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - SS-6-P 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - SS-6-P-RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - SS-6-P-RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - SS-8-P 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-8-P-RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - SS-8-P-RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - B-8-P 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ - - B-4-P 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - 2507-8-P-SG2 - 1/2 インチ NPTおねじ - - -
Трубные фитинги — Колпаки и заглушки — キャップ
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-12-CP 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ - - SS-16-CP 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ - - SS-2-CP 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - SS-4-AN-CP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 37° めすAN フレアー - - SS-4-CP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - SS-6-CP 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - SS-8-CP 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires