Герметики Swagelok®
Герметики для трубной резьбы Swagelok® обеспечивают герметичное уплотнение в различных областях применения, тем самым повышая безопасность системы. Заглушки Swagelok® серии TP продлевают срок службы теплообменника, сокращая расходы на его обслуживание.
См. герметикиГерметики для трубной резьбы Swagelok обеспечивают надежную герметизацию в различных условиях за счет совместимости с широким рядом химических веществ. Они могут использоваться в широком диапазоне значений давления и температуры.
- Анаэробный герметик Swagelok SWAK™ быстро и легко наносится и держится на резьбе, не теряет целостность в процессе монтажа. Герметик смазывает резьбу, предупреждая ее повреждение вследствие задиров и заклинивания. SWAK отверждается до соединения, устойчивого к вибрациям и ударам, что обеспечивает низкий крутящий момент при развинчивании.
- Герметик для трубной резьбы Swagelok® без содержания фторпласта (PTFE) работает аналогично SWAK, и обеспечивает быстрое уплотнение в тех случаях, когда использование герметиков на основе PTFE нежелательно
- Резьбовой герметик Swagelok® в форме ленты из фторопласта (PTFE) соответствует товарному описанию A-A-58092, и может использоваться для наружной конической резьбы при температуре до 450°F (232°C)
Трубные заглушки Swagelok® (серия TP) для теплообменников могут продлить срок службы теплообменника за счет герметизации торцов трубок с утечками. Равномерное сужение и гладкая поверхность обеспечивают герметичность и минимизируют усилия при монтаже. Трубные заглушки производятся из различных материалов для обеспечения совместимости в системе.
Есть вопросы о резьбовых герметиках?
シール剤のカテゴリー
Каталог герметиков
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
Heat exchanger tube plugs seal the ends of leaking tubes, providing longer use of the heat exchanger. The uniform taper and the smooth surface finish assure positive sealing with minimum installation force.

Сервисы по выявлению утечек в системах сжатого газа
Предлагаем помощь в выявлении и количественном анализе утечек сжатого газа, чтобы определить очередность решения наиболее острых проблем с учетом возможного объема выбросов, а также повышения уровня безопасности, снижения издержек и улучшения производительности.
Узнать о сервисах по выявлению утечекRessourcenzentrum

Fallstudien im Bereich Leckageerkennung
Mit ihren umfassenden technischen und anwendungsspezifischen Kenntnissen unterstützen die Fluidsystemexperten von Swagelok Kunden regelmäßig dabei, Fluidsystemleckagen zu ermitteln, zu beseitigen und vorzubeugen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Swagelok seine Kunden bei der Leckageerkennung unterstützt.

Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckagen
Selbst kleinste Leckagen können ein schwerwiegendes Problem für die Sicherheit und Profitabilität Ihrer Anlage darstellen. Erfahren Sie mehr darüber, wie und warum Leckagen entstehen, wie Sie diese anhand von entsprechenden Tests im System ermitteln und wie Sie eine geeignete Strategie entwickeln, um Leckagen im Systembetrieb optimal vorzubeugen.

Wie sich gängige Fluidsystemleckagen in der Reifenherstellung vermeiden lassen
Undichte Rohrleitungen sind in der Reifenproduktion zwar keine Seltenheit, können aber sowohl Sicherheitsrisiken als auch erhebliche Umsatzeinbußen nach sich ziehen. Erfahren Sie, wie Sie gängige Leckagestellen in Ihrer Anlage ausfindig machen und beheben.

Systemleckagen vermeiden: Warum es bei Rohrleitungen auf eine optimale Vorbereitung ankommt
Bei der Herstellung zuverlässiger Rohrverschraubungen spielen viele Faktoren eine Rolle. Am wichtigsten ist eine optimale Vorbereitung der Rohrleitungen vor der Installation. Erfahren Sie, wie Sie kostenintensive oder gefährliche Leckagen durch eine optimale Handhabung von Rohrleitungen vermeiden.