Swagelok® 가변 면적식 유량계(Variable Area Flowmeter)
Swagelok 가변 면적식 유량계(Variable Area Flowmeter)는 일관적인 정확도로 가스 및 유체 유량을 측정할 수 있습니다. 특정 애플리케이션 요구에 따라 유리 또는 메탈 튜브 옵션을 선택하십시오.
추가 정보 요청Swagelok® 가변 면적식 유량계(Variable Area Flowmeter)는 경사나사 튜브와 플로트(float)를 사용하여 액체와 기체의 유량을 측정하는 장치입니다. 유체 유량이 증가하면 플로트(float)가 상승하며, 유량이 감소하면 중력에 의해 플로트가 내려갑니다. 이 유량계는 설치하기 쉽고, 간편하게 읽을 수 있으며, 마모되는 부품이 없는 구조이므로 유지보수 필요성이 최소화됩니다. 10 대 1의 부하조정비(turndown ratio)로 —전체 눈금 판독값의 1/10까지 최저 측정이 가능하므로— 정확한 측정 기능을 제공합니다. 또한, 미국 관용 단위계와 미터 단위계로 공급 가능하므로, 광범위한 애플리케이션과 사용 위치에 적합합니다.
모든 Swagelok 가변 면적식 유량계(Variable Area Flowmeter)는 기체 모델의 경우 깨끗하고 건조한 공기를, 액체 모델의 경우 물을 사용하여 특정 유체, 유량 범위, 정확도 클래스에 맞게 출고 시 캘리브레이션됩니다. 또한, 사용자별 애플리케이션에 적합한 캘리브레이션도 가능합니다.
M 시리즈 가변 면적식 유량계(M1, M2, M4, M4H 모델)
Swagelok® M 시리즈 유량계는 고온 또는 고압이 사용되는 까다로운 조건에 적합하게 금속 측정 튜브가 적용되어 있습니다. 금속 튜브의 경우 직접 판독이 불가능하므로, 이 모델에는 분명하고 정확한 모니터링을 보장하는 기계식 또는 전자식 디스플레이가 함께 제공됩니다.
M1, M2, M4, M4H 모델 사양
유량 측정 범위 | 공기: 0.18~1.8 / 670~6700 std ft³/h; 5.0~50 / 18,000~180,000 std L/h 물: 0.08~0.8 / 270~2700 U.S. gal/h; 0.3~3.0 / 1000~10,000 L/h |
온도 범위 | 프로세스: M1, M2: –40~150°C(–40~302°F) M4, M4H: –40~300°C(–40~572°F) 상온: M1, M2: –20~70°C(–4~158°F) M4, M4H: –40~120°C(–40~248°F) |
최대 입구 압력 | 최대 2888 psig(199 bar) |
프로세스 연결구 | 1/4~1 1/4인치 NPT 피팅; 1/2~1인치 ASME 플랜지 어댑터 |
정확도 클래스 | 1.6, 2.5, 4.0 |
G 시리즈 가변 면적식 유량계(G1, G2, G3, G4, GM, GP 모델)
Swagelok® G 시리즈 모델은 유리 측정 튜브를 사용하므로 공정 유체를 볼 수 있고 직접 유량 판독이 가능합니다.
G1, G2, G3, G4, GM, GP 모델 사양
유량 측정 범위 | 공기: 0.018~0.18 / 18~180 std ft³/h; 0.5~5.0 / 500~5000 std L/h 물: 0.065~0.65 / 4.2~42 U.S. gal/h; 0.04~0.4 / 16~160 L/h |
온도 범위 | 프로세스: –5~100°C(23~212°F) 상온: –20~100°C(–4~212°F) |
최대 입구 압력 | 최대 145 psig(10 bar) |
프로세스 연결구 | 1/4인치 NPT 피팅; G 1/8(ISO 228); G 1/4(ISO 228) |
정확도 클래스 | 1.0, 2.5, 4.0 |
유량계 선택에 도움이 필요하십니까?
가변 면적식 유량계(Variable Area Flowmeter) 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
■ 測定管の材質:ガラス、金属(防護)/■ 各目盛は流量テストに基づいた校正を行っており、極めて正確な測定が可能/■ さまざまなシステム要件にも柔軟に対応/優れた品質、耐久性、再現性/■ プロセス側への接続サイズ:1/8 インチから1 1/4 インチまで

작은 점유 공간(Footprint), 커다란 효과: 게이지 고장을 감지 및 방지하는 방법
게이지의 고장 징후를 파악하여 직원의 위험을 방지하고 수리로 인해 가동을 중단했을 때 발생할 수 있는 비용 손실을 방지하는 방법을 소개합니다.
게이지 고장을 방지하는 방법 알아보기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. Swagelok 전문가의 설명을 통해 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 주요 문제를 식별하고 예방하는 방법에 대해 알아보십시오.

메커니컬씰 지원 시스템 솔루션 스포트라이트
API 표준 682에 대응하는 Swagelok® 메커니컬씰 지원 시스템은 API 682에 대응하는 모범 사례가 통합되어 있을 뿐만 아니라, 한층 더 나아가 시스템을 설치하기 쉽고 유지하기 쉽게 만들어주는 설계 원칙까지 통합되어 있습니다.

유체 시스템 제작을 통해 적은 인력으로도 안정적으로 시스템을 운영하는 방법
플랜트를 성공적으로 운영하려면 필요한 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 자원이 부족하다면 적절한 제작 서비스 공급자를 선택하는 것이 크게 도움이 될 수 있습니다.

공정 측정 – 임펄스(Impulse) 라인 모범 사례
공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.