Recambios y Accesorios para Manguera y Tubo Flexible Swagelok®
Los recambios y accesorios Swagelok para manguera y tubo flexible ayudan en tareas como la preparación de la instalación, el apoyo de la manguera en su sistema y la protección adicional frente a las condiciones del sistema.
Ver Recambios y AccesoriosSwagelok tiene disponible una amplia gama de recambios y accesorios para mangueras industriales, garantizando a sus clientes el acceso a los materiales adecuados para sus aplicaciones y facilitando instalaciones eficientes.
- Las herramientas de corte Swagelok para manguera y tubo blando pueden utilizarse para cortar limpiamente mangueras de nilón, polietileno y goma, así como tubo de vinilo o PFA a la longitud deseada para su montaje en campo.
- Las herramientas de ranuración de tubo permiten el ensamblaje eficiente de tubo de nilón y polietileno
- También hay disponibles abrazaderas de manguera ajustables y fiables.
- Hay disponible una gran variedad de cubiertas de manguera para ofrecer una mayor protección, incluidas las camisas de fuego, las cubiertas térmicas, los blindajes, los protectores helicoidales, la construcción en acero inoxidable 316 y los muelles protectores.
- Nuestro aislamiento de mangueras está fabricado con aerogel de baja conductividad térmica y está clasificado para un servicio a temperatura constante de la superficie de la manguera desde –60°C (–76°F) hasta 125°C (257°F).
¿Tiene alguna pregunta sobre los accesorios para manguera y tubo flexible?
ホース/フレキシブル・チューブ用スペア・パーツ/アクセサリーのカテゴリー
Catálogos de Manguera y Tubo Flexible
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど
Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®
Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.
Más Información Sobre la Gestión de las ManguerasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes
Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine
Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central
Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible
Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.