Фланцевые фитинги Swagelok® Kwik-Clamp для биофармацевтики
Сантехнические фланцевые фитинги Kwik-clamp используются в отраслях, где чистота имеет решающее значение, а именно пищевая промышленность, производство напитков и фармацевтика. Их можно легко и быстро отсоединить, а также вновь подключить для очистки и обслуживания.
Смотреть фитинги для биофармацевтикиФланцевые фитинги Swagelok® Kwik-Clamp для биофармацевтики применяют там, где необходимо обеспечить надежного потока флюидов. Сантехнические зажимы также идеально подходят для использования в пищевой промышленности, производстве напитков и молочных продуктов благодаря улучшенной отделке поверхности, которая обеспечивающей высокую степень чистоты.
Фитинги используются в различных сферах, крепятся вместе с сопрягаемой прокладкой в зависимости от условий применения, а именно давление и температура. Упор с контактом «металл-металл» ограничивает движение обжимного кольца, предупреждает чрезмерную затяжку и дает возможность точного сжатия прокладки. Конструкция обеспечивает легкое подключение, очистку и слив воды.
Есть вопросы о фитингах для биофармацевтики?
サニタリー継手のカテゴリー
サニタリー継手のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
関連資料/コラム記事
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する
経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化
中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。
Swagelokチューブ継手の取り付け
この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。