Swagelok® 초고순도 폴리머 체크 밸브(CHP 시리즈)
Swagelok CHP 시리즈 UHP 플루오르수지(fluoropolymer) 체크 밸브는 낮은 크래킹(cracking) 및 리씰(reseal) 압력을 제공하며, 유체 접촉 부품은 초고순도 시스템 부품에 대한 SEMI 표준 F57-0301을 충족합니다.
추가 정보 요청Swagelok CHP 시리즈 UHP 플루오르수지(fluoropolymer) O-링 비포함 포펫 체크 밸브는 유량을 극대화하는 동시에, 압력 강하를 줄이고, 무유동 영역을 없애며, 열 사이클링 도중 탁월한 누설 무결성을 제공하도록 설계되었습니다.
- 포펫의 O-링 비포함 구조는 청정 조업을 보장하며, 요철 형태의 형상은 난류를 줄이고 압력 강하를 최소화합니다.
- 텅 앤 그루브 구조의 셸 씰은 고압 애플리케이션과 열 사이클링 도중 탁월한 누설 무결성을 제공합니다
- 오염되지 않는 PFA 재질로 구성된 스프링은 밸브를 어느 방향으로도 설치할 수 있도록 합니다. 양각 스톱은 스프링이 최대 압축 길이로 압축되는 것을 방지하며, 스프링 코일 주위로 유동이 움직이면서 잔류 공간을 줄일 수 있도록 합니다.
- 중형 몸체 크기에서, 리테이너는 유량을 극대화하고 압력 강하를 줄이도록 설계됩니다. 소형 몸체 크기에서, 리테이너의 오픈 케이지 구조는 포펫 정렬을 보장하며 무유동 영역을 없애줍니다.
이 밸브는 어떤 방향으로도 설치할 수 있으며, 가는 나사 확관(Flare) 및 Nippon Pillar® Super 300 연결구와 함께 공급 가능합니다.
사양
사용 압력 | 최대 80 psig(5.5 bar) |
유체 온도 | 10~85°C(50~185°F) |
몸체 재질 | |
소형 몸체 | 차세대 PTFE |
중형 몸체 | PFA |
크래킹 압력 | |
소형 몸체 | 1.5 psig(0.11 bar) 미만 |
중형 몸체 | 0.9 psig(0.07 bar) 미만 |
리씰 압력 | 최대 0.5 psig(0.04 bar) |
유량 계수 | 최대 4.1 |
연결구 | |
종류 | 가는 나사 확관(Flare), Nippon Pillar® Super 300 |
크기 | 소형 몸체: 1/4인치 및 3/8인치; 6 mm 및 10 mm 중형 몸체: 1/2인치 및 3/4인치 |
CHP 시리즈 초고순도 폴리머 체크 밸브 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
■ 次世代PTFE製接液・接ガス部コンポーネント:超高純度システム・コンポーネント向けのSEMI F57-0301 に適合/■ エンド・コネクション:フレアー継手、スーパー300 タイプピラーフィッティング/■ 低いクラッキング圧力および再シール圧力

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화
비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

So optimieren Sie die Wartung durch Kennzeichnungen an Ventilen und Schläuchen
Erfahren Sie von zwei Experten von Swagelok, wie Sie mit einem zuverlässigen Kennzeichnungssystem für Schläuche und Ventile in industriellen Fluidsystemen von einfacheren Wartungsprozessen und kürzeren Ausfallzeiten profitieren.