Faltenbalgventile — Hochtemperatur-Faltenbalgventile mit Sekundärpackung, Serie U
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 bis 1 Zoll (6 bis 12 mm)
- –20°F (–28°C) bis 1.200°F (648°C)
- Edelstahl
- 250 psig (17,2 bar) bis 2.500 psig (172 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Клапаны с сильфонным уплотнением — Высокотемпературные сильфонные клапаны со вспомогательным уплотнением, серия U — ベローズ・シール・バルブ
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-4UW 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4UW-TF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden