text.skipToContent text.skipToNavigation
IPT 시리즈 중압 더블 블록 & 블리드 밸브

Swagelok® 중압 더블 블록 & 블리드 밸브(IPT 시리즈)

Swagelok IPT 시리즈 블록 & 블리드 밸브는 전체 압력 범위에 걸쳐 일관적인 밀폐력을 제공하는 트러니언 스타일 볼 구조를 채택하여, 신뢰할 수 있는 확실한 작동 기능을 통해 시스템의 개폐 능력을 높여줍니다

IPT 시리즈 밸브 정보 요청

Swagelok® IPT 시리즈 중압 블록 & 블리드 밸브를 사용하면 작업자가 시스템 내의 유체 흐름을 차단하여 하단 부품에 도달하는 것을 방지할 수 있습니다. 그다음, 밸브의 하단 측에 있는 나머지 유체를 배출할 수 있습니다. IPT 시리즈 밸브에는 이중 양압 차단을 제공하는 더블 블록 & 블리드 구성이 적용되어, 하단에서 유지보수, 수리, 운영 활동, 샘플링, 누설 검사 또는 기타 중요한 작업을 실행할 수 있습니다.

IPT 블록 & 블리드 밸브는 압력 등급이 20,000 psig(1378 bar)이며, 316 스테인리스강과 2507 슈퍼 듀플렉스 합금 구조의 다음 두 구성으로 공급 가능합니다.

  • 싱글 블록 & 블리드(니들/니들)
  • 더블 블록/블리드(볼/니들/볼 또는 니들/니들/니들)

IPT 시리즈 트러니언 스타일 볼 구조는 시스템이 감압 및 재가압되는 경우에도 전체 압력 범위에 걸쳐 일관적인 밀폐 기능을 제공하므로, 제어 시스템의 개선된 작동을 지원합니다. V형 스템 구조의 IPT 시리즈 니들 밸브는 블록 밸브 사이의 벤트 포트를 제어합니다.

블록 밸브로 시스템 부품을 격리하는 방법에 대해 알아보십시오

IPT 시리즈 밸브 사양

사용 압력 최대 20,000 psig(1378 bar)
온도 최고 121°C(250°F)
연결구 암나사 NPT: 1/4~1인치
중압 콘 & 쓰레드: 1/4~1인치
고압 콘 & 쓰레드: 1/4, 3/8, 9/16인치
Swagelok FK 시리즈 중압 튜브 피팅: 1/4~3/4인치

밸브 선택에 도움이 필요하십니까?

현지 전문가에게 문의

IPT 시리즈 중압 더블 블록 & 블리드 밸브 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 밸브 유량 계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적절한 밸브 선정에 필요한 유량 계산

Swagelok 밸브 유량 계수(Cv) 계산기를 사용하여 요구에 맞는 크기의 밸브를 선정할 수 있습니다.

도구 사용

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

산업용 유체 시스템의 블록 밸브
블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법

플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.

유체 시스템용 밸브 선정
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

플랜트에서 작업자들이 공정 측정에 대해 논의하는 모습
공정 측정 – 임펄스 라인 모범 사례

공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.

Swagelok 밸브 및 게이지가 있는 분석 계장 판넬
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법

분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. Swagelok 전문가의 설명을 통해 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 주요 문제를 식별하고 예방하는 방법에 대해 알아보십시오.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。